XQP30

Mobila generatoraggregat XQP30

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
30 kVA
30 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
127–480 V
127–480 V

Översikt

30 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Detta XQP30-generatoraggregat är bränsleförbrukning optimerat för kunder i icke-reglerade territorier. Med en robust, uthyrningsklar eller mobilklar konstruktion är det lätt att transportera runt produktlinjen på arbetsplatser på ett säkert och effektivt sätt. Kraftig bas med integrerade urtag för gaffeltruck gör att enheten enkelt kan dras och lyftas upp, medan alternativen Clipsal- eller CEE-uttag finns tillgängliga på utvalda modeller för att minska installationstiden och ge problemfri kraftdistribution.

Fördelar

Valbar 50/60 Hz Drift

Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest

Ljudnivå 60 dBA @ 7 m dämpning

Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på motsvarande ett lågmält samtal

Standard 500 timmar oljebytesintervall

Maximal körtid före rutinservice

Produktspecifikation för XQP30

Klassning, primär 30 kVA 30 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C3.3 Cat C3.3
Emissioner Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd 62.3 tum 1583 millimeter
Längd 84.6 tum 2150 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 2712 lb 1230 kg
100% last 50Hz 1.9 gal/hr 7.2 l/hr
100% last 60Hz 2.3 gal/hr 8.6 l/hr
75% last 50Hz 1.5 gal/hr 5.6 l/hr
75% last 60Hz 1.7 gal/hr 6.6 l/hr
50% last 50Hz 1.1 gal/hr 4.1 l/hr
50% last 60Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 73,3dB(A) 73,3dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 71 dB(A) 71 dB(A)
100% last 50Hz 2.1 gal/hr 8 l/hr
100% last 60Hz 2.4 gal/hr 9.1 l/hr
75% last 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
75% last 50Hz 1.6 gal/hr 6.1 l/hr
50% last 50Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
50% last 60Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr

XQP30 Standardutrustning

CAT-dieselmotor C3.3

  • Insugstyp

Generator

  • LC1514F-ram.

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • 24-timmars bränsletank med dubbelväggar och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.2B-styrenhet.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank. Urtag för gaffeltruck. Dragbalkar. Lyftram och 4-punktslyft. basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Jämför XQP30 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP30 – diesel

XQP30 – diesel

XQP30 – diesel

XQP30 – diesel

XQP30 – diesel
XQP30 – diesel
XQP30 – diesel
XQP30 – diesel

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View