DE330E0 (50 Hz) | 330 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C9 | DE330E0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
330 kVA
330 kVA
Minimal klassning
330 kVA
330 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt

330 kVA dieselgeneratoraggregat

Vårt DE330E0 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 330 kVA vid 50 Hz och är utformat för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C9 | DE330E0

Maximal klassning 330 kVA 330 kVA
Minimal klassning 330 kVA 330 kVA
Emissions-/bränslestrategi Ej certifierad Ej certifierad
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.41 tum 112 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 537.01 tum³ 8.8 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 157 tum 3988 millimeter
Bredd – maximal 47.5 tum 1207 millimeter
Höjd – maximal 73.5 tum 1867 millimeter

C9 | DE330E0 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, för lättare krav, med engångsfilterelement i papper

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generatorer och generatortillbehör

  • Kraftcentral, IP22
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • IP23 skydd
  • 12 ledare
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Avtappningsventiler för olja
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C9 | DE330E0 Tillvalsutrustning

Certifieringar

  • Global certifiering för CIS
  • Europeiskt certifikat för överensstämmelse

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytaruppgraderingar: 400, 630, 800 och 100 A

Kontrollpaneler

  • Kontrollpanelsalternativ: spänningsfria kontakter; lokalt larmsignalhorn; visning av oljetemperatur
  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare; avstängning vid låg bränslenivå; larm för låg bränslenivå; bränslenivågivare

Kylsystem

  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Kylarens kanalfläns

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • 5 - 6 tum flänsadapter
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10 dBA eller 25 dBA dämpning
  • 6-tums fläns
  • 5- och 6-tums vinkelkopplingssatser

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar

Generatorer och tillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Överdimensionerade AREP, CIP-generatorer

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

Start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljare

Jämför C9 | DE330E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C9 öppet generatoraggregat, höger bak

C9 öppet generatoraggregat, vänster bak

C9 öppet generatoraggregat, höger fram

C9 öppet generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C9 öppet generatoraggregat, höger bak
C9 öppet generatoraggregat, vänster bak
C9 öppet generatoraggregat, höger fram
C9 öppet generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling