C9 (50Hz) | 230–330kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C9 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
330 kVA
330 kVA
Minimal klassning
230 kVA
230 kVA
Emissions-/bränslestrategi
EU steg IIIA
EU steg IIIA

Översikt

230–330 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C9 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 230 till 330kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C9 generatoraggregat är framtagna för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Stationary Emergency (Tier 3).

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C9 (50 Hz)

Maximal klassning 330 kVA 330 kVA
Minimal klassning 230 kVA 230 kVA
Emissions-/bränslestrategi EU steg IIIA EU steg IIIA
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.41 tum 112 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 537.01 tum³ 8.8 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 157 tum 3988 millimeter
Bredd – maximal 47.5 tum 1207 millimeter
Höjd – maximal 73.5 tum 1867 millimeter

C9 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, för lättare krav, med engångsfilterelement i papper

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generatorer och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • IP23 skydd
  • Kraftcentral, IP22

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Avtappningsventiler för olja
  • Smörjolja
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C9 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifieringar

  • Europeiskt certifikat för överensstämmelse
  • Global certifiering för CIS

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytaruppgraderingar: 400, 630, 800 och 100 A

Kontrollpaneler

  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare; avstängning vid låg bränslenivå; larm för låg bränslenivå; bränslenivågivare
  • Kontrollpanelsalternativ: spänningsfria kontakter; lokalt larmsignalhorn; visning av oljetemperatur

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • 5- och 6-tums vinkelkopplingssatser
  • 5 - 6 tum flänsadapter
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10 dBA eller 25 dBA dämpning
  • 6-tums fläns

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar

Generatorer och tillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Överdimensionerade AREP, CIP-generatorer

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

Start-/laddningssystem

  • Motorvärmare
  • En batteriladdare, 5 A
  • Batterifrånskiljare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C9 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C9 öppet generatoraggregat, höger bak

C9 öppet generatoraggregat, vänster bak

C9 öppet generatoraggregat, höger fram

C9 öppet generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C9 öppet generatoraggregat, höger bak
C9 öppet generatoraggregat, vänster bak
C9 öppet generatoraggregat, höger fram
C9 öppet generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View