Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 30-5000 A 30-5000 A |
Överföringstyp | Öppen/sluten/fördröjd Öppen/sluten/fördröjd |
Brytartyp | Gjutet hölje och kraftbrytare Gjutet hölje och kraftbrytare |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® servicelucksklassade (SER) reverseringslastbrytare är konstruerade för att leverera reservkraft och nödkraft till hela installationsbelastningar för att skydda mot nätströmavbrott, men samtidigt låta reverseringslastbrytaren vara så nära serviceluckan som möjligt. Genom att säkert och i enlighet med lagkrav integrera det nödvändiga överströmsskyddet och frånkopplingsfunktionen för service i reverseringslastbrytaren kan en enda installation göras vid serviceluckan. Den här konstruktionen eliminerar behovet av ett separat felskydd uppströms och respektive kopplingar, vilket i sin tur minskar installationsutrymmet, tiden och kostnaden. Brytarbaserade servicelucksklassade lastbrytare finns tillgängliga från 30 till 5000A.
Brytare av utdragstyp (tillgängliga för kraftbrytarklassningar) UL 891 för 4000–5000A
Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader
Gångjärnen har löstagbara gångjärnssprintar som underlättar borttagning av luckor och levereras med spärrar som kan låsas med hänglås.
Klassningsområde | 30-5000 A 30-5000 A |
Överföringstyp | Öppen/sluten/fördröjd Öppen/sluten/fördröjd |
Brytartyp | Gjutet hölje och kraftbrytare Gjutet hölje och kraftbrytare |
MCCB | 30-1000 A med 2, 3 eller 4 poler 30-1000 A med 2, 3 eller 4 poler |
Kraftbrytare med fast montering | 200-3200 A med 2, 3 eller 4 poler 200-3200 A med 2, 3 eller 4 poler |
Utdragbar kraftbrytare | 200-5000 A med 2, 3 eller 4 poler 200-5000 A med 2, 3 eller 4 poler |
Systemspänningstillämpning | 120–600 Vac 50/60 Hz 120–600 Vac 50/60 Hz |
Kapacitet | (Kraftbrytare) Upp till 100 kAIC vid 600 V 3 cykler (Kraftbrytare) Upp till 100 kAIC vid 600 V 3 cykler |
Tillämpligt test |
UL 1008-listad upp till 3200A 4000A och 5000A UL 891-listad UL 1008-listad upp till 3200A 4000A och 5000A UL 891-listad |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.