D450 GC C15 (60 Hz) | 450 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D450 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
450 ekW
450 ekW
Minimal klassning
450 ekW
450 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt

450 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D450 GC dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Producerar pålitlig effekt på 450 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Motorerna är endast U.S. EPA-certifierade för stationär användning i nödfall (emissionsnormer motsvarande Tier 2 eller Tier 3 Nonroad).

Fördelar

Sparar upp till 28% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Vikt upp till 26% Lägre

Enklare hantering – ramverket behöver inte vara lika förstärkt för att klara av generatoraggregatets vikt

Standard 105°C Temperaturhöjning i generator

Uppfyller de flesta specifikationer och säkerställer en lång livslängd för generatorn

Produktspecifikation för D450 GC

Maximal klassning 450 ekW 450 ekW
Minimal klassning 450 ekW 450 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 480 till 600 V 480 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6.8 tum 171 millimeter
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 189.6 tum 4815 millimeter
Bredd – maximal 64.2 tum 1630 millimeter
Höjd – minimal 80.1 tum 2034 millimeter
Höjd – maximal 101.7 tum 2584 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 8172.5 lb 3707 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 10238.3 lb 4644 kg

D450 GC Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor
  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Termostater och hus
  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Monterat kylarpaket
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Synglas för kylare

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränslekylare

Generatoraggregat

  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning
  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats

Generatorer och generatortillbehör

  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • 6 ledare
  • Isoleringssystem, klass H

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Avgassystem till framför kylaren.
  • Vridbart oljefilter
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Grunt oljetråg
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljeavtappning med ventil

Monteringssystem

  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck
  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning
  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator.

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Reservdelsbok
  • Lyftöglor

D450 GC Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Ventil för överfyllningsskydd
  • Bred aggregatbas
  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank
  • 5 gallon spilluppsamling

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Kretsbrytare

  • 400A LSI
  • 400A LS/I
  • 800A LSI
  • Extra kontakter
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 800A LS/I

Styrsystem

  • Spänningsfria kontakter
  • 100A belastningscentrum
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • Ljudlarmsgrupp
  • Jordfelsrelä

Inkapslingar

  • Nödstopp
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Värmeugn

Avgassystem

  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Flexibel avgassystemsanslutning
  • 8" ljuddämpare – 25 dBA dämpning

Startsystem

  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.
  • Överdimensionerad batterigrupp, 1400 CCA, 200 A/h.
  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Motorvärmare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Allmän

  • UL2200-certifiering
  • CSA-certifiering
  • Utökat serviceskydd
  • Generatortestrapport
  • CSA-certifiering
  • UL 2200-paket

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Jämför D450 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D450 GC Öppet aggregat

D450 GC Öppet aggregat

D450 GC Öppet aggregat

D450 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D450 GC Öppet aggregat
D450 GC Öppet aggregat
D450 GC Öppet aggregat
D450 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View