C18 (60 Hz)

Dieselgeneratoraggregat C18 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 ekW
600 ekW
Minimal klassning
500 ekW
500 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

500–600 ekW Dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 500 till 600 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Bland våra C18-generatoraggregat finns allt från system med låg bränsleförbrukning till system med certifiering för EPA Stationary Emergency (Tier 2).

Fördelar

Högre än 15 % kW/m2

Upp till 55% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (60 Hz)

Maximal klassning 600 ekW 600 ekW
Minimal klassning 500 ekW 500 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.4 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 218.5 tum 5550 millimeter
Bredd – maximal 80.9 tum 2056 millimeter
Höjd – maximal 107.8 tum 107.8 millimeter

C18 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning

  • 24 V startmotor
  • Batterier

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C18 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning
  • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden
  • Digital I/O-modul
  • GCCP 1.4
  • Lastdelningsmodul

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Kraftigt startsystem
  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator

Allmän

  • Smal, bred eller aggregatbas
  • CSA-certifiering
  • UL 2200-paket
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Höger bak

C18 vänster bakifrån

C4.4 Höger fram

C18 vänster framifrån

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Höger bak
C18 vänster bakifrån
C4.4 Höger fram
C18 vänster framifrån
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View