DE33 GC (50 HZ) C3.3 | 33 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE33 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
33,0 kVA
33,0 kVA
Minimal klassning
33,0 kVA
33,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

33 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE33 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 33 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 22% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Upp till 250 loggade händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till larmhistorik och driftindikationer

Produktspecifikation för DE33 GC (50 Hz)

Maximal klassning 33,0 kVA 33,0 kVA
Minimal klassning 33,0 kVA 33,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 19.25:1 19.25:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 76.6 tum 1945 millimeter
Bredd – maximal 34.3 tum 870 millimeter
Höjd – maximal 48.7 tum 1238 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE33 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse

Generatorkrav

  • Värmeugn

Extra spänningskälla

  • 120V

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Jordfel
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Batteri

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Jämför DE33 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View