XQ60 Tier 4 Final

Mobila generatoraggregat XQ60 Tier 4 Final

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
264 eKW (330 kVA)
264 eKW (330 kVA)
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
120–600 V
120–600 V

Översikt

330 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Cat® XQ330 ger prestanda i världsklass och utökad användbarhet. Denna modell drivs av den bränsleeffektiva Cat C9.3 Tier 4 Final kompatibel motor utrustad med Cat NOx-reduktionssystem. XQ330 är utrustad med den nya kontrollpanelen EMCP 4.4, har ett användarvänligt gränssnitt och automatisk parallellmatning generatoraggregat parallellmatning. En viktig fördel med kontrollsystemet ger enklare och snabbare spänningsändringar. Autokonfigureringen ger större flexibilitet när du flyttar mellan olika arbetsplatser med olika frekvens- och spänningsbehov, och eliminerar den tid som krävs vid omprogrammering av enheter och potentiella fel. Fler funktioner är lägre ljudnivå och bättre bränsleförbrukning vid delbelastning.

Produktspecifikation för XQ60 Tier 4 Final

Klassning, primär 264 eKW (330 kVA) 264 eKW (330 kVA)
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 120–600 V 120–600 V
Klassning, viloläge 288 ekW (360 kVA) 288 ekW (360 kVA)
Motor C9.3B C9.3B
Bränsle Diesel Diesel
Höjd – utan släp 78.5 tum 1994 millimeter
Längd – utan släp 162.2 tum 4120 millimeter
Bredd – utan släp 92.8 tum 1595 millimeter
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska 10405 lb 4720 kg
100 % last 60 Hz 18.5 gal/hr 70 l/hr
75 % last 60 Hz 13.7 gal/hr 52 l/hr
50% last 60Hz 9.8 gal/hr 37 l/hr
100 % last 50 Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
75% last 50 Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid primär klassning 70,2 dB(A) (60Hz) 70,2 dB(A) (60Hz)

XQ60 Tier 4 Final Standardutrustning

CAT-dieselmotor C9.3B

  • Kraftfull.
    Turboladdad.
    Efterbehandling

Generator

  • LC5134N-ram.

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.4-styrenhet.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp.
    Fylls på fabrik.

Laddnings/-startsystem

  • Enkel 24V elektriska startmotor

Bränslesystem

  • 24 timmars dubbelväggig bränsletank

Luftfilter

  • Effektiv luftrenare med serviceindikator

Distribution

  • Enkel, robust kapsling för kontroller och distribution med 3-polig 1000A huvudströmbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank.
    Dual Point lyftram och 4-punktslyft.
    basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylld från fabrik. 500 timmars oljebytesintervall

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Jämför XQ60 Tier 4 Final med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final