C280-16 (60 HZ) | 3350–5320 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C280-16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
4 840 ekW (6 0Hz), 6 500 kVA (50 Hz)
4 840 ekW (6 0Hz), 6 500 kVA (50 Hz)
Minimal klassning
4 400 ekW (60 Hz), 5 875 kVA (50 Hz)
4 400 ekW (60 Hz), 5 875 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Översikt

C280-16

Våra C280-16 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 4 400 till 4 840 ekW vid 60 Hz och 5 875 till 6 500 kVA vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet kan konfigureras för att uppfylla emissionkraven för IMO/EPA Tier 2 eller EPA Tier 4 Final.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för C280-16

Maximal klassning 4 840 ekW (6 0Hz), 6 500 kVA (50 Hz) 4 840 ekW (6 0Hz), 6 500 kVA (50 Hz)
Minimal klassning 4 400 ekW (60 Hz), 5 875 kVA (50 Hz) 4 400 ekW (60 Hz), 5 875 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Hastighet 900/1 000 varv/min 900/1 000 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell C280-16, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C280-16, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 18032 tum³ 296 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftintagsavstängning
  • Turboaggregat, vattenkyld, smörjs med motorolja
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare

Kylsystem

  • Oljekylare i tre satser
  • Termostat för kylmantelvatten
  • Frontmonterade turboaggregat
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Vattentemperaturregulator

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Motor på servicesidan, monterad på cylinderblockets inspektionsluckor
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Oljetryckregleringsventil

Monteringssystem

  • Dämpare, vridningsvibrationer
  • Motor- och generatorupphängning

Start-/laddningssystem

  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Två motorer, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Luftljuddämpare

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

C280-16 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadapter
  • Vertikalt stödfäste
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Styrventil för laddning
  • Partikelfilter
  • Stor luftrenare

Kylsystem

  • Extra vattenpump
  • Värmeväxlare för enkel krets
  • Expansionskärl
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Uppvärmningshjälpmedel

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning

Bränslesystem

  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränslesystemets anslutningar
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorsystem

  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • 3-fas, sex ledningar, WYE
  • Isoleringsklass F
  • Anslutningar för samlingsskena

Regulatorsystem

  • Elektronik/ställdon
  • EGB-manöverdon
  • Digitala programmerare
  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • 230 UA
  • 723 Plus

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Vertikalt begränsade
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Frånskiljare

Start-/laddningssystem

  • Böjlig tryckluftsslang
  • Tryckluftsstarter av turbintyp
  • Tryckreduceringsventil
  • Redundanta tryckluftsstarter

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C280-16 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C280-16

C280-16