DE218AE0 (60 Hz) | 174,0 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
174,0 ekW
174,0 ekW
Minimal klassning
157,0 ekW
157,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

DE218AE0 | 174 ekW dieselgeneratoraggregat

Caterpillar generatoraggregat är tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Cat-generatorer kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla.

Produktspecifikation för C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Maximal klassning 174,0 ekW 174,0 ekW
Minimal klassning 157,0 ekW 157,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 98.8 tum 2510 millimeter
Bredd – maximal 1010 millimeter 39.8 tum
Höjd – maximal 64.6 tum 1640 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1 kontrollpanel

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med GTA-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Modulär lättåtkomlig akustisk kapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Jämför C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View