3412C (60 Hz) | 591–800 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3412C (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
800ekW
800ekW
Minimal klassning
635 ekW
635 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

591–800 ekW Dieselgeneratoraggregat

Caterpillar är ledande på marknaden med kraftlösningar som är framtagna för att ge oöverträffad flexibilitet, utbyggbarhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Godtar 100% blockbelastning i ett steg

Kan hantera större belastning utan att påverka driften

Använder senaste ADEM 5 Styrenhet

Ger exakt kontroll över hela lastintervallet

Uppgraderbara reglage. Möjliggör enkel eftermontering av EMCP 4.3/4.4-styrenheter

Produktspecifikation för 3412C (60 Hz)

Maximal klassning 800ekW 800ekW
Minimal klassning 635 ekW 635 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1648.86 tum³ 27.02 l
Kompressionsförhållande 13:00:01 13:00:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Pump och ledningar Pump och ledningar
Regulatortyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Längd – maximal 162.4 tum 4125 millimeter
Bredd – maximal 78.3 tum 1989 millimeter
Höjd – maximal 75 tum 1906 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 5761 lb 12700 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 13275 lb 6021 kg

3412C (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats
  • Kanistertyp med en enda filterinsats

Kontrollpanel

  • Hög kylvätsketemperatur
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Låg kylvätskenivå
  • Kommunikation:
  • Kör/auto/stopp/kontroll
  • Motorns arbetscykel
  • Övervakningsmodul för generatortemperatur
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • CAN-fjärrsummer
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Likspänning
  • Frekvens (Hz)
  • Drifttimmar.
  • Nödstoppsknapp
  • Digital I/O-modul
  • Lokal ljudindikator
  • Lågt oljetryck
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Nödstopp
  • Varning avstängningar:
  • Volt (L-L och L-N)
  • Seriell fjärrsummer
  • Hastighetsjustering
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Spänningsjustering
  • EMCP 4.2B
  • Övervarvning
  • kylvätsketemperatur
  • Digital indikator för:
  • rpm
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Reglage:
  • Kompatibel med följande tillvalsmoduler:

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare med skydd (dimensionerad för 50 grader C)
  • Fläkt- och remskydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål med utloppsfläns av ANSI-typ

Bränslesystem

  • Primära och sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Vattenavskiljare

Generator och tillbehör

  • 3-fasavkänning
  • SR4B självmagnetiserad
  • Klass F temperaturstegring
  • VR6B spänningsregulator
  • Samlingsskenans avslutning
  • 12 ledare
  • Klass H-isolering
  • 2:1 volt/Hz
  • Reaktiv varvtalssänkning

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja
  • Oljefilter

Monteringssystem

  • Bas, format stål med linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • Batteri med ställ och kablar
  • 45A laddningsgenerator
  • Bränsleavstängningssolenoid
  • 24 V startmotor

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

3412C (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – dubbla filterelement
  • Luftrenare – kraftigt filter
  • Luftrenare – en enda filterinsats

Certifikat

  • EU-certifiering

Strömbrytare

  • 4-poliga kretsbrytare med shuntutlösare
  • 3-poliga kretsbrytare med shuntutlösare
  • Elkopplingsplint

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Temperaturövervakningspaket
  • Sabotagesäker panellucka
  • Generator kör VFC
  • Jordfelsrelä jordläckage
  • Gemensamt relä för larm/avstängning

Kylsystem

  • Motorvärmare
  • Kylarens kanalfläns
  • Borttagning av kylare

Avgassystem

  • Ljuddämpare 10 dBA dämpning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Ljuddämpare 35 dBA dämpning
  • Monteringssats vinkelkoppling
  • Monteringssats för väggpenetrering

Bränslesystem

  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Automatiskt bränsleöverföringssystem

Generator och tillbehör

  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Styrningssystem

  • Elektronisk lastdelning

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Bränsletanksbas (1 200 liter)

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Fabriksövervakningstest

Start-/laddningssystem

  • Överdimensionerad batterienhet
  • Batteriladdare
  • Kraftigt startsystem
  • Batterifrånskiljaren
  • Borttagning av batteri

Inkapslingar

  • Belysningspaket, likström
  • Väderskyddande hölje (WP)
  • Ljuddämpat utrymme (SA)

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför 3412C (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3412C dieselgeneratoraggregat

3412C dieseldrivet generatoraggregat

3412C dieseldrivet generatoraggregat

3412C dieseldrivet generatoraggregat

3412C dieselgeneratoraggregat
3412C dieseldrivet generatoraggregat
3412C dieseldrivet generatoraggregat
3412C dieseldrivet generatoraggregat

360 View