C15 generatoraggregat | 320–500kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C15 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
500 ekW
500 ekW
Minimal klassning
320 ekW
320 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, Tier 2, Tier 3, EU steg IIIA
Låg bränsleförbrukning, Tier 2, Tier 3, EU steg IIIA

Översikt

320–500 kW Dieselgeneratoraggregat

C15 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar tillförlitlig effekt från 320 till 500 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Motorerna är certifierade för låg bränsleförbrukning och US EPA enligt Stationary Emergency Use Only (motsvarande Tier 2 eller Tier 3 terränggående), EU steg IIIA emissionsnormer för terränggående, China emissionsnormer III för terränggående

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar Optimerat Bränsleförbrukning

Mer än 1,600 Återförsäljare över hela världen

Cat-återförsäljare i fler än 190 länder tillhandahåller reservdelar, service och garantisupport för maximal produktivitet

Produktspecifikation för C15 (60 Hz)

Maximal klassning 500 ekW 500 ekW
Minimal klassning 320 ekW 320 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, Tier 2, Tier 3, EU steg IIIA Låg bränsleförbrukning, Tier 2, Tier 3, EU steg IIIA
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6.75 tum 171.4 millimeter
Slagvolym 927.56 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 168.2 tum 4273 millimeter
Bredd – maximal 81 tum 2058 millimeter
Höjd – maximal 126.3 tum 3209 millimeter

C15 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare

Luftsystem

  • Turbokompressor
  • Luftrenare - engångs pappersfilter utan kåpa
  • Efterkylarelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3 Generatoraggregat styrenhet

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgas

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump

Bränslesystem

  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränsleöverföringspump
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden
  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Generator och tillbehör

  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Kraftcentral, IP22
  • A-ramgenerator - IP21-skydd

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Avtappningsventiler för olja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar
  • 24 V startmotor
  • Batterier

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C15 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Global certifiering för CIS

Strömbrytare

  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Extra kontakter, kretsbrytare
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • Elkopplingsplint

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.4
  • Spänningsfria kontakter
  • Lokal ljudindikator
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Lokalt larmsignalhorn
  • Visning av oljetemperatur
  • Skyddsanordningar: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator
  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Överdimensionerade batterier

Kylsystem

  • Stenskydd
  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Allmän

  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • CSA-certifiering
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • UL 2200-paket

Avgassystem

  • Motormonterad ljuddämpare
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • 6 och 8 tum fläns GP

Bränslesystem

  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Basmonterad bränsletank med dubbla väggar
  • Bränslematningsreglering

Generator och tillbehör

  • Värmeugnar
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Inträngningsskydd
  • LC-ramgeneratorn
  • Överdimensionerad A-ramgenerator
  • LC-ram CIP-generator
  • CIP A-ramgenerator
  • Överdimensionerad LC-ramgenerator

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Specialtest/rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Batterifrånskiljaren
  • Motorvärmare

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C15 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C15 höger bakifrån

C15 vänster bakifrån

C15 höger framifrån

C15 vänster bakifrån

Inkapsling

Inkapsling

C15 höger bakifrån
C15 vänster bakifrån
C15 höger framifrån
C15 vänster bakifrån
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View