CG260-12 3000 kW

Gasgeneratoraggregat CG260-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
3333/3000ekW vid 1,0pf
3333/3000ekW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, kolgas, väteblandning (till 25%)
Naturgas, kolgas, väteblandning (till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet
43.90%
43.90%

Översikt

3000 kW gas- och kolgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Sekundär generering upp till 4% Besparingar

på ägande- och rörelsekostnader tack vare ökad effektivitet

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Ungefär 30% Lägre smörjoljeförbrukning

ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för CG260-12

Kontinuerlig klassning 3333/3000ekW vid 1,0pf 3333/3000ekW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, kolgas, väteblandning (till 25%) Naturgas, kolgas, väteblandning (till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet 43.90% 43.90%
Frekvens 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz
rpm 1000/900 varv/min 1000/900 varv/min
Maximal nominell reserveffekt 3 333 ekW 3 333 ekW
Motormodell CG260-12 CG260-12
Slagvolym 12443 tum³ 203.9 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 10.2 tum 260 millimeter
Slaglängd 12.6 tum 320 millimeter
Längd 315 tum 8000 millimeter
Bredd 105 tum 2660 millimeter
Höjd 110 tum 2794 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TEM (Total Electronic Management)

Kylning

  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare

Avgas

  • Övertrycksventil, avgassystem, till CG260-12
  • Slutet vevhusventilationssystem

Bränslesystem

  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • Temperaturgivare för lindning

Start/laddning

  • Start av tryckluftsmotor

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG260-12 Tillvalsutrustning

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför CG260-12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG260-12

CG260-12