3512 (60 Hz) | 890–1250 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1 250/1 100 ekW
1 250/1 100 ekW
Effektklassning
1 135/1 000 ekW
1 135/1 000 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

890–1 250 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra 3512 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 890 till 1250 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3512 (60 Hz)

Nominell reserveffekt 1 250/1 100 ekW 1 250/1 100 ekW
Effektklassning 1 135/1 000 ekW 1 135/1 000 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 13800 V 380 till 13800 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1250 ekW 1250 ekW
Minimal klassning 890 ekW 890 ekW
Motormodell 3512 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 13.5:1 13.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – minimum 214.8 tum 5456 millimeter
Längd – maximal 219 tum 5562 millimeter
Bredd – minsta 77.8 tum 1975 millimeter
Bredd – maximal 78.1 tum 1984 millimeter
Höjd – minimal 90.7 tum 2307 millimeter
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 22210 lb 10080 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • JWAC.

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns
  • Torra avgasgrenrör

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Funktionerna gör bland annat att:
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Kylvätsketemperatur
  • Generatorns fasföljd
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • Likspänning
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Reglering auto/start/stopp
  • Diodövervakare för matare
  • Misslyckad start (överrotation)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Nödstopp
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Larmbekräftelse
  • Likspänning
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Övervarvning
  • IVR omfattar:
  • RFI-dämpning
  • Nödstoppsknapp
  • Paketmonterad kylare (utom C175)
  • Övervarvning
  • Nödstopp
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Vädertätad framsida
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Min/max-matarbegränsare
  • Hastighetsjustering
  • Drifttimmar
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Anpassningsbara skärmar
  • Volt (L-L och L-N)
  • PLC-funktionalitet
  • Digitala indikatorer:
  • rpm
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Digitala indikatorer:
  • kWh (totalt)
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • 24V likströmsdrift
  • kWh (totalt)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • kVArh (totalt)
  • EMCP 4.2B
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • kVArh (totalt)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Låg kylvätskenivå
  • Frekvens (Hz)
  • Reglage:
  • Generatorns fasföljd
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Kommunikation:
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Volt (L-L och L-N), frekvens (Hz)
  • Larmbekräftelse
  • Vädertätad framsida
  • Reglage:
  • Drifttimmar
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Motorns arbetscykel
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • 24V likströmsdrift
  • Lamptest
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Generatoraggregatpaketen inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Lamptest
  • Histogramfunktion för last
  • Kylvätsketemperatur
  • Reglering auto/start/stopp
  • Överström (50/51)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • KVAR/PF-lägen
  • Motorns arbetscykel
  • Trefas spänningsdetektering
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Lågt oljetryck
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat
  • rpm
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Låg kylvätskenivå
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Styrenheten EMCP 4.2 omfattar:

KYLSYSTEM

  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd
  • JWAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylvätskenivågivare
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgassystem

  • Torrt avgasgrenrör.
  • Avgasutlopp med fläns

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorer och tillbehör

  • LV
  • Temperaturgivare för lindning
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Obs! 1800-ramar är formlindade och innehåller magnetisering av permanentmagnet (PMG) och temperaturgivare för lindningen
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Generatoraggregatpaketen inkluderar Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
  • CDVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • 6 ledare
  • Intern magnetisering (IE)
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång. 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • Slumpmässigt lindad

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump.
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor

Generator och tillbehör

  • Slumpmässigt lindad
  • LV
  • 6 ledare
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol

Allmän

  • Service på höger sida
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

3512 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Luftintagssystem

  • Luftinloppsskydd
  • Luftrenare – dubbla filterelement
  • Fjärradaptrar för luftinlopp

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Intern magnetisering (IE)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Antikondensationsuppvärmare

Strömbrytare

  • Brytarkablage
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • EMAX-kretsbrytare
  • Inkapsling – kontrollförpackning
  • Alternativ för kabelingång
  • Låg spänning, hål enligt IEC-standard
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Anslutningar för samlingsskena

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Kontrollpaneler

  • Ljudindikeringsmoduler
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Extra låda
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • Regulatorer
  • Övervakning av generatortemperatur

KYLSYSTEM

  • Värmeväxlare
  • 3512 MUI 1500-kylare PGS
  • Mätare för vattennivåbrytare

Montering

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Certifikat

  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)
  • EU-certifieringar
  • Generatoraggregat, EU:s direktiv (försäkran om inbyggnad) DoI

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator
  • Kraftigt startsystem
  • Överdimensionerade batterier
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Ljuddämpare
  • Monteringssats för väggpenetrering

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Värmeaggregatsats
  • Generatoromvandling – IE och PM

Instrumentering

  • Pyrometrar

Smörjsystem

  • Oljenivå reg-1 grunt oljetråg
  • Manuella försmörjningspumpar i sump
  • Elektrisk försmörjningspump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer som tillval

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Neutral jord – LV
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • IBC seismisk certifiering
  • Neutraljordanslutning

Start-/laddningssystem

  • Batteriladdare (10 och 20 A)
  • Batterigrupper – 24 V, torra
  • Elektriska startmotorer – dubbla 24 V
  • Laddningsgeneratorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Starthjälpmedel

Allmän

  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Motorspärrgrupp – installerad
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA-certifiering
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • UL 2200-paket
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EU:s försäkran om överensstämmelse

Jämför 3512 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng

3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng
3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng
3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng
3512 MUI modulärt generatoraggregat med bakre överhäng

360 View