G3520K 3 541 kW

Gasgeneratoraggregat G3520K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
2 541/2 500 ekW vid 1,0 pf
2 541/2 500 ekW vid 1,0 pf
Bränsletyp
Naturgas och propan
Naturgas och propan
Maximal elektrisk effektivitet
46.0%
46.0%

Översikt

2 500–2 541 kW gasdriven generator

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Upp till 40% högre respons

Kortare tid till full belastning, förbättrad kontroll och diagnos samt förbättrad kapacitet vid transientbelastning.

Upp till $350K besparingar

Branschledande elektrisk effektivitet, förbättrad termisk verkningsgrad och ökad effekttäthet.

Brett urval av bränslealternativ

Många bränslealternativ inklusive naturgas, biogas, propan, metan från kolgruvor (CMM) och upp till 25 % väte

Produktspecifikation för G3520K

Kontinuerlig klassning 2 541/2 500 ekW vid 1,0 pf 2 541/2 500 ekW vid 1,0 pf
Bränsletyp Naturgas och propan Naturgas och propan
Maximal elektrisk effektivitet 46.0% 46.0%
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500 1500
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Motormodell G3520K G3520K
Slagvolym 5956 tum³ 97.6 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Kompressionsförhållande 10.5:1 10.5:1
Längd 290.35 tum 7375 millimeter
Bredd 72.05 tum 1830 millimeter
Höjd 96.97 tum 2463 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 52249.56 lb 23700 kg

G3520K Standardutrustning

Kontrollpanel

  • ECS 100 med färg-HMI
  • Telematik via Ethernet

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator.

Kylning

  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare.
  • Termostater för kylmantelvatten och SCAC.
  • ANSI/DN-kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp.
  • SCAC-reglerventil

Styrningssystem

  • ADEM A6 4–20 mA (0–5 V) varvtalsinsignal

Avgas

  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns.
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade.
  • Skild avgasport och turboaggregatsutlopp anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar.

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränslereglerventil.

Generator

  • IVR – Integrerad spänningsregulator
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Temperaturgivare för lindning
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Reservdelsbok
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Service på vänster och höger sida
  • SR5
  • Reaktiv varvtalssänkning

Smörjning

  • Elektrisk försmörjningspump

Start/laddning

  • 24 V startmotorer

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A6)
  • Tryckgivare i cylindern (ICPS)

G3520K Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • ECS 200 med färg-HMI
  • Fjärrvisning av HMI
  • Telematik via mobilnät
  • Utökbar I/O
  • Utökbara Ethernetmoduler
  • CAN 2-anslutning
  • Lastdelningsmodul

Smörjning

  • Levereras oljefylld eller torr (Ultra40)
  • SYNHP (levereras endast torr)
  • Oljenivåregulator

Start/laddning

  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Motorspärrenhet
  • Kylmantelvattenvärmare (220/400/240/480 V)
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Kretsbrytare

  • LSI/LSIG/LSIG-P ljudindikator, jordfelsskydd, jordfelsindikator
  • Parkopplade/icke parkopplade brytare
  • Bakmonterad
  • 5 000 A 3-poliga IEC-klassade kretsbrytare

Luftintag

  • Extern luftrenare – Monteringskonsoler och rör

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp på vänster och höger sida
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler

Avgas

  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Flänskoppling, vinkelkoppling och flexibla kopplingar
  • Avgassystemsutvidgare

Bränslesystem

  • Gaspkomprimeringsregulator
  • Bränslefilter
  • Gastryckregulator
  • Gasavstängningsventil 24 V, aktiverad för körning (ETR)

Generator

  • Lagertemperaturgivare
  • Kabelinspektionsbox
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Manuell spänningskontroll
  • Samlingsskenor, NEMA/IEC
  • Generatorns luftfilter
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • Värmeugn för generatorn (med styrning av värmeaggregat som tillval)
  • Termostat för värmeugn
  • Strömtransformator, differentialströmtransformator, spänningstransformator

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg
  • Specialbeställd lack
  • Verktygslåda
  • US AID-emblem

Paket

  • Fjäderisolatorer
  • Seismiska isolatorer

Jämför G3520K med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat

G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat
G3520K gasgeneratoraggregat