C4.4 (60Hz) | 36–100kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 (60Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
100 ekW
100 ekW
Minimal klassning
36 ekW
36 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke-reglerad, EU steg II
Icke-reglerad, EU steg II

Översikt

36–100 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra C4.4 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 36 till 100ekW vid 60Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C4.4 uppfyller EPA Stationary Emergency (Tier 3) emissionsnormer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i minst 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för C4.4 (60Hz)

Maximal klassning 100 ekW 100 ekW
Minimal klassning 36 ekW 36 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke-reglerad, EU steg II Icke-reglerad, EU steg II
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C4.4, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum 4.4 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Elektroniska (justerbara) Elektroniska (justerbara)
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 75.8 tum 1925 millimeter
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 millimeter

C4.4 (60Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 8-timmars bränsletank

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump

Generator

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • 12 ledare
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • IP23 skydd

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Start/laddning

  • 24 V startmotor
  • Batterier

C4.4 (60Hz) Tillvalsutrustning

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Generator

  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare

Generatorsystem

  • 3-fasavkänning
  • Permanentmagneter (PMG)
  • R-ramhjälplindning
  • Varvtalsnedgångssats, kvadratur
  • LC-ramgenerator med extra isoleringsskydd för kustmiljö

Strömbrytare

  • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400A och 630A

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3
  • Lastdelningsmodul
  • Digital I/O-modul
  • Programvara för fjärrövervakning
  • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Kontrollpanelsalternativ

  • Jordfel (endast två ledningar)
  • GCCP 1.3
  • Spänningsfria kontakter
  • Nödstopp med nyckel
  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Värmare för kontrollpanel
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • spänningsjusterande potentiometer
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Överlastavstängning via brytare

Start/laddning

  • Motorvärmare
  • Laddningsgenerator
  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Överdimensionerade batterier

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje
  • Ljuddämpning nivå 1 (galvaniserad)
  • Uthyrningspaket – endast CAE-uthyrningsalternativ

Europeiska certifieringar

  • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Bränslesystem

  • Kompakt aggregatbas för öppna satser
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Invallad bränsletank
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Larm för hög bränslenivå

Allmän

  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • CSA-certifiering
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • UL 2200-paket
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ

  • Borttagning av batteri
  • Elektronisk regulator
  • Industriell ljuddämpare
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • En lyftpunkt – inkapsling

Specialpackning/inspektioner för transport

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Stenskydd/rad. trans.-fläns
  • Emballage - inkapslat aggregat

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C4.4 (60Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Öppet aggregat höger bak

C4.4 Öppet aggregat vänster bak

C4.4 Öppet aggregat höger fram

C4.4 Öppet aggregat vänster bak

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Öppet aggregat höger bak
C4.4 Öppet aggregat vänster bak
C4.4 Öppet aggregat höger fram
C4.4 Öppet aggregat vänster bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View