XQ230 182kW (228kVA)

Mobila generatoraggregat XQ230 Tier 4 Final

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
182 ekW (228 kVA)
182 ekW (228 kVA)
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Spänning
120–600 V
120–600 V

Översikt

1100 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Cat XQ230 drivs av en C 7.1 Tier 4 Final kompatibel industriell dieselmotor som erbjuder den perfekta balansen mellan hållbarhet, effektivitet och låga utsläpp. Med avancerade forsknings- och utvecklingstekniker är efterbehandlingssystemet exakt anpassat till motorn, vilket säkerställer att prestanda är optimerad för maximal produktivitet.

Fördelar

Miljövänlig 110% Batterifrånskiljare

Se till att batteriet inte laddas ur när generatoraggregatet inte är i drift

Flexibla Dubbelfunktionsventil och externa bränsleportar

Växla enkelt mellan inbyggd och extern bränslekälla för längre körtid

Eldistribution Trevägsbrytare för enkelt val av önskad uteffekt

Du slipper återansluta för att uppnå kraven på arbetsplatsen

Produktspecifikation för XQ230 Tier 4 Final

Klassning, primär 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA)
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Spänning 120–600 V 120–600 V
Klassning, viloläge 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA)
Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Bränsle Diesel Diesel
Höjd – utan släp 78.5 tum 1994 millimeter
Längd – utan släp 162.2 tum 4120 millimeter
Bredd – utan släp 62.8 tum 1595 millimeter
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska 8432 lb 3828 kg
100% last 60Hz 14.7 gal/hr 56 l/hr
75% last 60Hz 10.8 gal/hr 41 l/hr
50% last 60Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid alla klasser 72 dB(A) 72 dB(A)

XQ230 Tier 4 Final Standardutrustning

Cat C7.1-dieselmotor

  • Kraftfull.
    Turboladdad.
    Efterbehandling

Generator

  • LC5034H-ram.

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.2B-styrenhet.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp.
    Fylls på fabrik.

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • 24-timmars bränsletank med dubbelväggar och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank.
    Lyftram och 4-punktslyft.
    basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQ230 Tier 4 Final med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQ230 – diesel

XQ230 – diesel

XQ230 – diesel

XQ230 – diesel

XQ230 – Optimerad för detaljhandeln

XQ230 – Optimerad för detaljhandeln

XQ230 – Optimerad för detaljhandeln

XQ230 – Optimerad för detaljhandeln

XQ230 – diesel
XQ230 – diesel
XQ230 – diesel
XQ230 – diesel
XQ230 – Optimerad för detaljhandeln
XQ230 – Optimerad för detaljhandeln
XQ230 – Optimerad för detaljhandeln
XQ230 – Optimerad för detaljhandeln

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQ125 och XQ230 – utbildning mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQ125 och XQ230 – utbildning mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View
360 View