3512 (50Hz) med uppgraderingsbart paket |1000–1400kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512 (50Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1 400/1 250 kVA
1 400/1 250 kVA
Effektklassning
1 275/1 150 kVA
1 275/1 150 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1000–1400 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3512-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1000 till 1400kVA vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3512 (50Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 1 400/1 250 kVA 1 400/1 250 kVA
Effektklassning 1 275/1 150 kVA 1 275/1 150 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1400 kVA 1400 kVA
Minimal klassning 1000 kVA 1000 kVA
Motormodell 3512 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 13.5:1 13.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – minimum 203.5 tum 5165 millimeter
Längd – maximal 207.5 tum 5269 millimeter
Bredd – maximal 79.3 tum 2015 millimeter
Höjd – maximal 92 tum 2336 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 22540 lb 10224 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 23060 lb 10460 kg

3512 (50Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Övervarvning
  • Låg kylvätskenivå
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • 24V likströmsdrift
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Hastighetsjustering
  • Likspänning
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Lågt oljetryck
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Volt (L-L och L-N)
  • Nödstopp
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Kylvätsketemperatur
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • kVArh (totalt)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Avsvalningstimer för motor
  • Styrenheten EMCP 4.2 omfattar:
  • Motorns arbetscykel
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Lamptest
  • Generatorns fasföljd
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Drifttimmar
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Vädertätad framsida
  • Nödstoppsknapp
  • rpm
  • Frekvens (Hz)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Larmbekräftelse
  • kWh (totalt)
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Överström (50/51)
  • Digitala indikatorer:
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±1% noggrannhet
  • Kommunikation:
  • Reglage:
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Låg kylvätskenivå
  • Kommunikation
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Reglage:
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Styrenheten EMCP 4.2 omfattar:
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • kWh (totalt)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Vädertätad framsida
  • rpm
  • Digitala indikatorer:
  • Nödstopp
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Larmbekräftelse
  • kVArh (totalt)
  • Reglering auto/start/stopp
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • EMCP4.2-reglage inklusive: tryckknapp för nödstopp
  • Lågt oljetryck
  • 24V likströmsdrift
  • Volt (L-L och L-N)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Överström (50/51)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Generatorns fasföljd
  • Drifttimmar
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Övervarvning
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Frekvens (Hz)
  • Kylvätsketemperatur
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Lamptest
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Hastighetsjustering
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Likspänning
  • Motorns arbetscykel

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • JWAC
  • Fläkt- och remskydd
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)

Kylning

  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • JWAC.
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgas

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Bränsle

  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Diodövervakare för matare
  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • RFI-dämpning
  • Trefas spänningsdetektering
  • Min/max-matarbegränsare
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande: Spänningsregulator (CDVR)
  • KVAR-/PF-lägen
  • NEMA klass H-isolering
  • Intern magnetisering (IE)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150 °Cviloläge)
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • LV
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • 6 ledare
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • NEMA klass H-isolering
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Diodövervakare för matare
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • KVAR/PF-lägen
  • Trefas spänningsdetektering
  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • LV
  • 6 ledare
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150 °Cviloläge)
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Min/max-matarbegränsare
  • Slumpmässigt lindad
  • Intern magnetisering (IE)
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande: Spänningsregulator (CDVR)
  • RFI-dämpning

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator
  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Smörjolja
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljaren
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar

Allmän

  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Höger service
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Höger service
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation

3512 (50Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Motoralternativ

  • Batterier: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Kraftiga (2800 CCA)
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning
  • Batteriladdare: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Starthjälp: [ ] 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare

Luftintagssystem

  • Luftinloppsskydd
  • Adaptrar för fjärrluftinlopp
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftinloppsskydd
  • Adaptrar för fjärrluftinlopp

Strömbrytare

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Reglagepaketering – Inkapslingar
  • EMAX-kretsbrytare
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • Alternativ för kabelingång
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Brytarkablage
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Reglagepaketering – Inkapslingar
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Alternativ för kabelingång
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Brytarkablage
  • EMAX-kretsbrytare

Styrsystem

  • Styrenhet: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom

Generatorer

  • Temperaturstegring (över 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Kontrollpaneler

  • Extra lådor
  • Övervakning av generatortemperatur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Kundanslutning, monteringspositioner
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • Övervakning via lokal dator
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Regulatorer
  • Jord (väljs automatiskt)
  • Sabotagesäker panellucka
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Regulatorer
  • Övervakning via lokal dator
  • Jord (väljs automatiskt)
  • Extra lådor
  • Sabotagesäker panellucka
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • Kundanslutning, monteringspositioner
  • Övervakning av generatortemperatur
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4,4

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Alternativa kylarkonfigurationer
  • Värmeväxlare
  • Alternativa kylarkonfigurationer
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Värmeväxlare

Elektriska avslutningar

  • Elektriska avslutningar: [ ] Samlingsskena [ ] Kretsbrytare
  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A
  • Kretsbrytare, drift: [ ] Electrisk
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Europeiska certifieringar

  • EU-certifieringar
  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)
  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • Generatoraggregat, EU:s direktiv (försäkran om inbyggnad) DoI
  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)
  • EU-certifieringar
  • Generatoraggregat, EU:s direktiv (försäkran om inbyggnad) DoI
  • EU-försäkran om överensstämmelse

Avgassystem

  • Monteringssats för väggenomföring
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Monteringssats för väggenomföring
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter
  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, formlindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • Värmeugn
  • Generatoromvandling
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • Generatoromvandling
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, formlindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Manuella försmörjningspumpar i sump
  • Oljenivå reg-1 grunt oljetråg
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Manuella försmörjningspumpar i sump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • IBC seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 0.80 effektfaktor
  • Neutral jord-LV
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Neutraljordanslutning
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Neutral jord-LV
  • Neutraljordanslutning
  • IBC seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 0.80 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • Eterstarthjälp
  • 20 A batteriladdare
  • Överdimensionerad batterienhet
  • 10 A batteriladdare
  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Eterstarthjälp
  • Överdimensionerad batterienhet
  • 10 A batteriladdare
  • 20 A batteriladdare

Allmän

  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL 2200-paket
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Motorspärrgrupp
  • Motorspärrgrupp

Jämför 3512 (50Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512A (50 Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket

3512A (50 Hz) uppgraderingsbart paket
3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket
3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket
3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket

360 View