DE500 GC (50 Hz) | 500 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE500 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
500 kVA
500 kVA
Minimal klassning
500 kVA
500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

500 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE500 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 500 kVA vid 50 Hz och drivs av en C13-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för DE500 GC

Maximal klassning 500 kVA 500 kVA
Minimal klassning 500 kVA 500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.2 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kompressionsförhållande 15.8:1 15.8:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 122 tum 3100 millimeter
Bredd – maximal 52.7 tum 1338 millimeter
Höjd – maximal 85.4 tum 2168 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 6446 lb 2924 kg

DE500 GC Standardutrustning

Motor

  • Cat® C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Elektriska alternativ

  • 3-polig kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE500 GC Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • Varvtals- och spänningsjusterande potentiometrar
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Ljudindikator
  • Nödstopp

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Elektriska alternativ

  • 4-polig kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • Kretsbrytare för låsning med hänglås
  • Batteriladdare
  • Våtcellsbatteri

Växelströmsgenerator

  • Värmeugn
  • AVR

Bränslesystem

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar, spilluppsamling och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm om låg och hög bränslenivå

Avgassystem

  • Industriell ljuddämpare
  • Ljuddämpare med en gräns på 10 dBA

Luftintagssystem

  • Luftfilter med ett steg
  • Luftfilter med dubbelelement

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Jämför DE500 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC

DE500 GC-inkapsling

DE500 GC-inkapsling

DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC
DE500 GC-inkapsling
DE500 GC-inkapsling

360 View
360 View