CG170-12 1000–1125 kW

Gasgeneratoraggregat CG170-12 K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1125 ekW
1125 ekW
Bränsletyp
Naturgas
Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet
40.90%
40.90%

Översikt

Naturgasgeneratoraggregat 1000–1125 kW

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Upp till 49% Förlängda oljebytesintervaller

Lägre smörjoljeförbrukning som vilket leder till längre intervaller mellan byten av smörningsolja

Upp till 31% Besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 1 900 l/år Lägre smörjoljeförbrukning

ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för CG170-12 K

Kontinuerlig klassning 1125 ekW 1125 ekW
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet 40.90% 40.90%
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
rpm 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min
Motormodell CG170K-12 CG170K-12
Slagvolym 3240 tum³ 53.1 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.7 tum 195 millimeter
Längd 235 tum 5970 millimeter
Bredd 71 tum 1810 millimeter
Höjd 87 tum 2210 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 K Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat för CG170K med vattenkylt lagerhus

Kontrollpaneler

  • TEM (Total Electronic Management)

Avgas

  • Avgassystem med lågt motstånd
  • Slutet vevhusventilationssystem

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare

Bränslesystem

  • Förkammarens tändstift
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar

Generator

  • Anslutningar för samlingsskena
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Temperaturgivare för lindning
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Antikondensationsvärmeugn

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG170-12 K Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsstativ
  • Luftrenare med förrenare

Kylning

  • CHP-aggregat

Jämför CG170-12 K med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG170-12

CG170-12