DE33 GC (60 HZ) C3.3 | 30 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE33 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
30,0 ekW
30,0 ekW
Minimal klassning
30,0 ekW
30,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

30 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra DE33 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 30 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 21% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Produktspecifikation för DE33 GC (60 Hz)

Maximal klassning 30,0 ekW 30,0 ekW
Minimal klassning 30,0 ekW 30,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 19.25:1 19.25:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 76.6 tum 1945 millimeter
Bredd – maximal 34.3 tum 870 millimeter
Höjd – maximal 48.7 tum 1238 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE33 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Generatorkrav

  • Värmeugn

Extra spänningskälla

  • 120V

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Jordfel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Läckström
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Kylmedelsvärmare
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Batteri

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Jämför DE33 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE33 GC (60 Hz).

Starta DE33 GC (60 Hz)-rundtur
close