3612 (50Hz) | 4700–7520kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3616 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
7520 kVA
7520 kVA
Minimal klassning
4700 kVA
4700 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3616 (50 Hz)

Våra 3616 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 4700 till 7520 kVA vid 50Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3616 (50 Hz)

Maximal klassning 7520 kVA 7520 kVA
Minimal klassning 4700 kVA 4700 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 720 & 1000 varv/min 720 & 1000 varv/min
Driftcykel Standby, primär, kontinuerlig Standby, primär, kontinuerlig
Motormodell 3616 V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3616 V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 18032 tum³ 296 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 141840 lb 64470 kg

3616 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboaggregat, vattenkyld, smörjs med motorolja
  • Luftintagsavstängning
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftrenare
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade

Kylsystem

  • Frontmonterade turboaggregat
  • Oljekylare i tre satser
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Vattentemperaturregulator
  • Termostat för kylmantelvatten

Avgassystem

  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Oljetryckregleringsventil
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning

Monteringssystem

  • Motor- och generatorupphängning
  • Dämpare, vridningsvibrationer

Start-/laddningssystem

  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Två motorer, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Luftljuddämpare

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

3616 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Partikelfilter
  • Luftinloppsadapter
  • Stor luftrenare
  • Vertikalt stödfäste
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Styrventil för laddning

Kylsystem

  • Expansionskärl
  • Extra vattenpump
  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Värmeväxlare för enkel krets

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslesystemets anslutningar

Generatorsystem

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Isoleringsklass F
  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Temperaturgivare för lindning

Regulatorsystem

  • 230 UA
  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • Digitala programmerare
  • EGB-manöverdon
  • Elektronik/ställdon
  • 723 Plus

Smörjsystem

  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)
  • Avtappningsventil för oljetråg

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare

Start-/laddningssystem

  • Tryckluftsstarter av turbintyp
  • Redundanta tryckluftsstarter
  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Jämför 3616 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3616

3616