G3516C 1675kW

Gasgeneratoraggregat G3516C

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1660ekW
1660ekW
Bränsletyp
Naturgas
Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet
37.70%
37.70%

Översikt

1173–1675kW naturgasgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Mer än 30 år som marknadsledare

Mer än 1,6 miljarder drifttimmar

Beprövad i tiotusentals tillämpningar inom allt från kraftvärme till kompression

Produktspecifikation för G3516C

Kontinuerlig klassning 1660ekW 1660ekW
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet 37.70% 37.70%
Maximal nominell reserveffekt 1500 1500
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500/1800 1500/1800
Motormodell G3516C G3516C
Slagvolym 4210 tum³ 69 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.5 tum 190 millimeter
Längd 219 tum 5553 millimeter
Bredd 72 tum 1828 millimeter
Höjd 92 tum 2340 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 31226 lb 14161 kg

G3516C Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.3

Kylning

  • Kylmantelvatten- och SCAC-drivna pumpar och bypassledningar
  • SCAC-CAT-fläns i andra steget
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Cat-flänsar på SCAC-krets

Avgas

  • Integrerad avkänningsmodul (ISM)
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet
  • Skickar avgasports- och avgasrörstemperatur till kundanskaffad skärm via CCM
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade

Bränslesystem

  • Gasavstängningsventil, 24V ETR
  • Motormonterad bränsledoseringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av ECM
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • Bränslefilter
  • Elektronisk bränsledoseringsventil

Tändsystem

  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ECM)

Generator

  • Antikondensationsvärmeugn
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Klass H-isolering och klass F temperaturstegring
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • SR4B
  • Temperaturgivare för lindning

Allmän

  • Höger service
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Reservdelsbok

Start/laddning

  • 24 V startmotorer

G3516C Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Vertikal, horisontell luftrenare med dubbla element
  • Monteringsfästen och rör till inkapsling
  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul NFPA99-110 med lysdioder
  • Synkroniseringsmodul
  • Fjärrstyrd ljudindikator, 24V, 8/16 lampor
  • Relä för motorhaveri
  • PL1000E-/PL1000T-kommunikationsmodul
  • Anpassad larmmodul med åtta lampor

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Efterkylarluftledningar, byte av efterkylarinsats

Avgas

  • Flexibla kopplingar
  • Flänssats 14 tum
  • Vinkelkopplingssatser, 406mm
  • Flänssatser 406mm
  • Ljuddämpare (15/18/25dBA dämpning) och gnistfångardämpare med medföljande ANSI-flänsar
  • 16 tums gnistfångande ljuddämpare
  • Fläns och avgassystemsutvidgare, 356–406mm
  • Ljuddämpare 15/18/25dBA dämpning

Bränslesystem

  • Gaskomprimeringsregulator, 207–276kPa, 30–40psi
  • Gastrycksregulator, 14–69kPa (2–10psi)
  • 24VDC gasavstängningsventil, gaskomprimeringsregulator
  • Bränslefilter, gasfilter

Generator

  • Kabelinspektionsbox
  • Strömtransformatorer med tvärströmskompensation, differentialströmtransformatorer (CCCT, DCT, CT) – 8,7/15kV
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • 480/4160/13200V generatoralternativ (60Hz)
  • Generatorns luftfilter
  • Lagertemperaturgivare
  • Europeiska samlingsskenor
  • 415/400/380, 3300/6600/11000V generatoralternativ (50Hz)
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Borttagning av generator
  • Lågspänningsutbyggnadsbox

Styrningssystem

  • Lastdelningsmodul

Allmän

  • Specialbeställd lack
  • Verktygslåda
  • US AID-emblem
  • Spärrgrupp
  • Digitalt diagnosverktyg

Start/laddning

  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)
  • Borttagning av batteri
  • 20A batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)

Jämför G3516C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3516C gasgeneratoraggregat

G3516C gasgeneratoraggregat

G3516C gasgeneratoraggregat

G3516C gasgeneratoraggregat

G3516C gasgeneratoraggregat
G3516C gasgeneratoraggregat
G3516C gasgeneratoraggregat
G3516C gasgeneratoraggregat

360 View