1320–1875 kVA dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregat 3512B (50 Hz) 1 320–1 625 kVA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1 625/1 600/1 500 kVA
1 625/1 600/1 500 kVA
Effektklassning
1 500/1 360 kVA
1 500/1 360 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1 320–1 625 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 3512B-generatoraggregat producerar pålitlig effekt från 1 320 till 1 625 kVA vid 50Hz och har tagits fram för dina uppdragskritiska, kontinuerliga, reservkraftbaserade och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 11% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3512B (50 Hz) 1 320–1 625 kVA

Nominell reserveffekt 1 625/1 600/1 500 kVA 1 625/1 600/1 500 kVA
Effektklassning 1 500/1 360 kVA 1 500/1 360 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 1 625 kVA 1 625 kVA
Minimal klassning 1320 kVA 1320 kVA
Motormodell 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512B TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Längd – minimum 206.6 tum 5249 millimeter
Längd – maximal 215.3 tum 5469 millimeter
Bredd – minsta 77.8 tum 1975 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 93.2 tum 2367 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 25010 lb 11350 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1 320–1 625 kVA Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Ett element, luftrenare av kanistertyp med serviceindikator

Luftintag

  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare (utom C175)

Kontrollpanel

  • Nödstoppsknapp
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Överström (50/51)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Låg kylvätskenivå
  • Likspänning
  • Generatorns fasföljd
  • Övervarvning
  • Frekvens (Hz)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • rpm
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Hastighetsjustering
  • Larmbekräftelse
  • kVArh (totalt)
  • Digitala indikatorer:
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Vädertätad framsida
  • Reglage:
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±1% noggrannhet
  • Lågt oljetryck
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Motorns arbetscykel
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Kylvätsketemperatur
  • Cat ECS 100
  • 24V likströmsdrift
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Drifttimmar
  • Kommunikation
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • kWh (totalt)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Lamptest
  • Nödstopp
  • Reglering auto/start/stopp
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump

Styrsystem

  • Avsvalningstimer för motor
  • Likspänning
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Kylvätsketemperatur
  • Reglering auto/start/stopp
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Kommunikation
  • Oljetryck
  • Nödstopp
  • Cat ECS 100
  • Övervarvning
  • Frekvens (Hz)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Motorns arbetscykel
  • Varningar/avstängningsindikatorer
  • Hastighetsjustering
  • Lamptest
  • 24V likströmsdrift
  • rpm
  • 4 programmerbara digitala ingångar
  • Låg kylvätskenivå
  • Drifttimmar
  • Larmbekräftelse
  • Nödstoppsknapp
  • Lågt oljetryck
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • 4 programmerbara digitala utgångar
  • Digitala indikatorer:

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Generatorsystem

  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • 6 ledare
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isolering
  • Slumpmässigt lindad
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas spänningsdetektering
  • Anslutningar för samlingsskena
  • min/max-matare
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
  • RFI-dämpning

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • JWAC
  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • Trefas spänningsdetektering
  • RFI-dämpning
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Min/max-matarbegränsare
  • Diodövervakare för matare
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • Slumpmässigt lindad
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande: Spänningsregulator (CDVR)
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • 6 ledare
  • KVAR-/PF-lägen
  • NEMA klass H-isolering
  • Temperaturgivare för lindning
  • Intern magnetisering (IE)
  • LV

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Höger service
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare

3512B (50 Hz) 1 320–1 625 kVA Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsskydd
  • Adaptrar för fjärrluftinlopp
  • Luftrenare med dubbla filter

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Intern magnetisering (IE)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Strömbrytare

  • Alternativ för kabelingång
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Samlingsskenor på mittstolpar
  • Reglagepaketering – Inkapslingar
  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Anslutningar, EMAX-brytare
  • EMAX-kretsbrytare
  • Brytarkablage

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpaneler

  • Ljudindikeringsmoduler
  • Kundanslutning, monteringspositioner
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Övervakning via lokal dator
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Extra lådor
  • Regulatorer
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • EMCP 4,4
  • Jord (väljs automatiskt)
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • Sabotagesäker panellucka

Montering

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Motorvärmare
  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator
  • Batteriladdare

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Alternativa kylarkonfigurationer
  • Värmeväxlare

Europeiska certifieringar

  • EU-certifieringar
  • EU-försäkran om överensstämmelse
  • Generatoraggregat, EU:s direktiv (försäkran om inbyggnad) DoI
  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)

Avgassystem

  • Ljuddämpare
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Monteringssats för väggenomföring
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Generatoromvandling
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, formlindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, intern magnetisering, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivå reg-1 grunt oljetråg
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Manuella försmörjningspumpar i sump

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0.80 effektfaktor
  • Neutral jord-LV
  • IBC seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Neutraljordanslutning

Start-/laddningssystem

  • Överdimensionerad batterienhet
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 10 A batteriladdare
  • Eterstarthjälp
  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • 20 A batteriladdare

Allmän

  • Motorspärrgrupp

Jämför 3512B (50 Hz) 1 320–1 625 kVA med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512B dieselgeneratoraggregat (höger bak)

3512B dieselgeneratoraggregat (vänster bak)

3512B dieselgeneratoraggregat (vänster fram)

3512B dieselgeneratoraggregat, höger fram

3512B dieselgeneratoraggregat (höger bak)
3512B dieselgeneratoraggregat (vänster bak)
3512B dieselgeneratoraggregat (vänster fram)
3512B dieselgeneratoraggregat, höger fram

360 View