C7.1 (60Hz) | 120–175kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C7.1 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
175 ekW
175 ekW
Minimal klassning
120 ekW
120 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

120–175 kW dieselgeneratoraggregat

Våra C7.1 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 120 till 175ekW vid 60Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C7.1-generatoraggregat finns tillgängliga med ett urval av emissionsnivåer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i minst 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för C7.1 (60 Hz)

Maximal klassning 175 ekW 175 ekW
Minimal klassning 120 ekW 120 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 208 till 480 V 208 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 B
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 98.4 tum 2500 millimeter
Bredd – maximal 52 tum 1320 millimeter
Höjd – maximal 64 tum 1626 millimeter

C7.1 (60 Hz) Standardutrustning

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.1

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Generatorer och generatortillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • 12 ledare
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter

Generatoraggregatpaket

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Flexibla bränsleledningar till basen med NPT-anslutningar
  • Droppsäkert generatorluftintag (NEMA 2, IP23)
  • Klass H-isolering
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Quadrature droop king
  • Borttagning av generator
  • Antikondensationsuppvärmare
  • 3-fasavkänning
  • LC-ramgenerator med kustskydd som tillval
  • Permanentmagneter (PMG)

Alternativ för generatoraggregatpaket

  • Kylarstenskydd

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A

Styrsystem

  • Värmare för kontrollpanel
  • Statisk batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat
  • EMCP 4.2

Kontrollpanelsalternativ

  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • Nödstopp med nyckel
  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Värmare för kontrollpanel
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Varvtalsjusterande kontakter
  • Överlastavstängning via brytare

Kylsystem

  • Låg kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - En lyftpunkt
  • Ljuddämpade inkapslingar nivå 1 och 2
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - CEE för uttag för inkapsling
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - uthyrningspaket
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - Täckplåt för uttag

Europeiska certifieringar

  • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Monteringsalternativ

  • Borttagning av batteri
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Elektronisk regulator

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Bränslesystem

  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Larm för hög bränslenivå
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför C7.1 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger bak

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger fram

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger bak
C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster bak
C7.1 Dieselgeneratoraggregat, höger fram
C7.1 Dieselgeneratoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View