DE1500 GC (50 Hz) 1500 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE1500 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Maximal klassning
1500 kVA
1500 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1500 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE1500 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 1 500 kVA, 50 Hz, och är tillverkade för att uppfylla dina reservtillämpningar. Designen uppfyller kraven på laddning av transientsvar i ISO 8528-5.

Fördelar

Blocklast

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Uppfyller kraven i ISO 8528-5 G3 Lastkapacitet

Upprätthåller spänning och frekvens under övergående händelser

Produktspecifikation för DE1500 GC

Minimal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Maximal klassning 1500 kVA 1500 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 400 till 415 V 400 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 14.0:1 14.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164.3 tum 4175 millimeter
Längd – maximal 164.3 tum 4175 millimeter
Bredd – minsta 82.3 tum 2090.5 millimeter
Bredd – maximal 82.3 tum 2090.5 millimeter
Höjd – minimal 89.3 tum 2268 millimeter
Höjd – maximal 89.3 tum 2268 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 16393 lb 7436 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

KYLSYSTEM

  • Kylare

DE1500 GC Tillvalsutrustning

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Allmän

  • Luftrenare med en enda filterinsats eller dubbelelement,
  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför DE1500 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View