3612 (50Hz) | 4400–4850kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3612 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
4850kVA
4850kVA
Minimal klassning
4400kVA
4400kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3612 (50 Hz)

Våra 3612-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 4400 till 4850kVA vid 50Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3612 (50 Hz)

Maximal klassning 4850kVA 4850kVA
Minimal klassning 4400kVA 4400kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 750 & 1000 varv/min 750 & 1000 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell 3612 V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3612 V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 13524 tum³ 222 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Turboaggregat, vattenkyld, smörjs med motorolja
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning

KYLSYSTEM

  • Vattentemperaturregulator
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Termostat för kylmantelvatten
  • Frontmonterade turboaggregat
  • Oljekylare i tre satser

Avgassystem

  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Oljetryckregleringsventil
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor

Monteringssystem

  • Dämpare, vridningsvibrationer
  • Motor- och generatorupphängning

Start-/laddningssystem

  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Två motorer, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Luftljuddämpare

Allmänt:

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten

3612 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Vertikalt stödfäste
  • Partikelfilter
  • Styrventil för laddning
  • Stor luftrenare
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Luftinloppsadapter

KYLSYSTEM

  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Extra vattenpump
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare för enkel krets
  • Kylsystemshjälpmedel

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning

Bränslesystem

  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränslesystemets anslutningar
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorsystem

  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Isoleringsklass F
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Temperaturgivare för lindning
  • Trefas, sex ledningar, WYE

Regulatorsystem

  • 230 UA
  • EGB-manöverdon
  • Digitala programmerare
  • Elektronik/ställdon
  • 723 Plus
  • Reservbatteri/strömförsörjning

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare
  • Icke-vertikalt begränsade

Start-/laddningssystem

  • Böjlig tryckluftsslang
  • Redundanta tryckluftsstarter
  • Tryckreduceringsventil
  • Tryckluftsstarter av turbintyp

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Jämför 3612 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3612

3612