CG132B-12 600 kW

Gasgeneratoraggregat CG132B-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
600kW vid 1,0pf
600kW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %)
Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Översikt

CG132B-12 600 kW

Gasmotorerna i Cat CG132B-serien är perfekt anpassade till utmaningarna inom kraftgenerering i en tid med globala värdekedjor.

Fördelar

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Digital anläggningsstyrning

Det kompletta anläggnings- och energihanteringssystemet (TPEM) ger dig en både omfattande och flexibel digital styrning av dina generatoraggregat, för högre effektivitet och prestanda samt lägre planerings- och installationskostnader.

Robust

Förbättrad oljehantering med optimerade cylindrar och turboaggregat innebär en ny standard för hållbarhet och tillförlitlighet.

Produktspecifikation för CG132B-12

Kontinuerlig klassning 600kW vid 1,0pf 600kW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %) Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Maximal nominell reserveffekt 600kW 600kW
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Motormodell CG132 CG132
Slagvolym 1604.9 tum³ 26.3 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 5.2 tum 132 millimeter
Slaglängd 6.3 tum 160 millimeter
Längd 151 tum 3830 millimeter
Bredd 70 tum 1780 millimeter
Höjd 85 tum 2150 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare

Avgas

  • Avgasspjäll till CG132B-16
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd

Bränslesystem

  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • Reaktiv varvtalssänkning
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsvärmeugn
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG132B-12 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsstativ
  • Luftrenare med förrenare

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Jämför CG132B-12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG132-12 gasgeneratoraggregat

CG132-12 gasgeneratoraggregat

Effektivitet på en ny nivå från Caterpillar | Cat® CG132B gasgeneratoraggregat

Effektivitet på en ny nivå från Caterpillar | Cat® CG132B gasgeneratoraggregat