XQ60 48kW (60kVA)

Mobila generatoraggregat XQ60 Tier 4 Final

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
47.5 ekW (60 kVA)
47.5 ekW (60 kVA)
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Spänning
120–600 V
120–600 V

Översikt

60 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Med dess robusta, uthyrningsklara konstruktion är det lätt att transportera XQ60 på arbetsplatser på ett säkert och effektivt sätt. Ett mindre avtryck sparar utrymme och ger stor flexibilitet vid installationen på arbetsplatserna. XQ60 har kapacitet för 500 timmars oljebytesintervall, som också innebär en ökning av produktionstiden, en minskning av underhållskostnaderna och en minskad förbrukning av delar och olja, vilket i sin tur ger en förbättrad miljövänlighet.

Fördelar

Miljövänlig 110% spilluppsamling av alla motorvätskor

Minimerar risken för miljöskador på platsen

Ljudnivå 63 dBA @ 7 m dämpning

Tack vare ljuddämpningen och elektriska fläktar stannar ljudnivån på normal samtalsvolym

Eldistribution Trevägsbrytare för enkelt val av önskad uteffekt

Du slipper återansluta för att uppnå kraven på arbetsplatsen

Produktspecifikation för XQ60 Tier 4 Final

Klassning, primär 47.5 ekW (60 kVA) 47.5 ekW (60 kVA)
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Spänning 120–600 V 120–600 V
Motor Cat C3.4 Cat C3.4
Bränsle Diesel Diesel
Höjd – utan släp 65.3 tum 1658 millimeter
Längd – utan släp 106.5 tum 2705 millimeter
Bredd – utan släp 41.3 tum 1049 millimeter
Vikt – med släp, smörjolja och kylvätska 1305 kg 2877 lb
100% last 60Hz 3.7 gal/hr 13.9 l/hr
75% last 60Hz 2.8 gal/hr 10.5 l/hr
50% last 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
Ljudeffektnivå vid 7 meter (23 fot) vid alla klasser 63dB(A) 63dB(A)

XQ60 Tier 4 Final Standardutrustning

CAT-dieselmotor C3.4B

  • Kraftfull.
    Efterbehandling

Generator

  • 1514P-ram.

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.4-styrenhet.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp.
    Fylls på fabrik.

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • 24-timmars bränsletank med dubbelväggar och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank.
    Lyftram och 4-punktslyft.
    basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför XQ60 Tier 4 Final med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final

Cat XQ35 och XQ60 – utbildning mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat XQ35 och XQ60 – utbildning mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View