CG170-16 K 1500 kW

Gasgeneratoraggregat CG170-16 K

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1500ekW
1500ekW
Bränsletyp
Naturgas
Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet
40.90%
40.90%

Översikt

1500 kW generatoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Sekundär generering upp till 8% Besparingar

på ägande- och rörelsekostnader tack vare ökad effektivitet

Upp till 24% Besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 1 900 l/år Lägre smörjoljeförbrukning

ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för CG170-16 K

Kontinuerlig klassning 1500ekW 1500ekW
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet 40.90% 40.90%
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
rpm 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min
Motormodell CG170K-16 CG170K-16
Slagvolym 4320 tum³ 70.8 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.7 tum 195 millimeter
Längd 261 tum 6640 millimeter
Bredd 71 tum 1810 millimeter
Höjd 87 tum 2210 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat för CG170K med vattenkylt lagerhus

Kontrollpaneler

  • TEM (Total Electronic Management)

Avgas

  • Slutet vevhusventilationssystem
  • Avgassystem med lågt motstånd

Kylning

  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Flänsanslutningar för JW in- och utlopp

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Förkammarens tändstift
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar

Generator

  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Temperaturgivare för lindning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Anslutningar för samlingsskena

Start/laddning

  • Batterifrånskiljaren
  • 24 V startmotorer

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG170-16 K Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsstativ
  • Luftrenare med förrenare

Kylning

  • CHP-aggregat

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför CG170-16 K med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG170-16 gasgeneratoraggregat

CG170-16 gasgeneratoraggregat