C1.1 (50Hz) | 6,8–9,5kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C1.1 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
9,5 kVA
9,5 kVA
Minimal klassning
6,8 kVA
6,8 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

6.8–9.5 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C1.1 diesel generatoraggregatet producerar pålitlig effekt från 6,8 till 9,5 kVA vid 50 Hz, designade enligt ISO 8528-5 kraven på transientsvar. Alla C1.1 generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Passar Krävande och testmiljöer

Produktspecifikation för C1.1 (50 Hz)

Maximal klassning 9,5 kVA 9,5 kVA
Minimal klassning 6,8 kVA 6,8 kVA
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 110 till 415 V 110 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C1.1, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel C1.1, rak 4-cylindrig 4-taktsdiesel
Cylinderdiameter 3 tum 77 millimeter
Slaglängd 3.2 tum 81 millimeter
Slagvolym 69 tum³ 1.1 l
Kompressionsförhållande 23.0:1 23.0:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 55.1 tum 1400 millimeter
Bredd – maximal 24.4 tum 620 millimeter
Höjd – maximal 39.2 tum 996 millimeter

C1.1 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3-kontrollpanel

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Generatorer och generatortillbehör

  • 12 ledare
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • IP23 skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

Styrningssystem

  • Mekaniskt styrningssystem

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska
  • Ram som standard

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

C1.1 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat
  • Global certifiering för CIS

Strömbrytare

  • 4-polig kretsbrytare
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

Kontrollpanel

  • Batteriladdare
  • Nödstopp med nyckel

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • En lyftpunkt för inkapsling
  • Ljuddämpad inkapsling (GALV)

Bränslesystem

  • Larm för låg bränslenivå

Allmän

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat
  • Kylarstenskydd

Monteringsalternativ

  • Borttagning av batteri
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Monteringssats för ljuddämpare

Särskilda tester och inspektion

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Jämför C1.1 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

C1.1 Generatoraggregat, vänster bak

Generatoraggregat C1.1, höger bak

C1.1 generatoraggregat, höger fram

C1.1 Generatoraggregat, vänster bak

Inkapsling

Inkapsling
C1.1 Generatoraggregat, vänster bak
Generatoraggregat C1.1, höger bak
C1.1 generatoraggregat, höger fram
C1.1 Generatoraggregat, vänster bak
Inkapsling

360 View
360 View