D1250 GC (60 Hz) 1 250 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D1250 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1250 ekW
1250 ekW
Minimal klassning
1250 ekW
1250 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA Tier 2
U.S. EPA Tier 2

Översikt

1250 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D1250 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 1 250 ekW vid 60 Hz, och är tillverkade för att klara dina vilolägestillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet är certifierat för US EPA Stationary Emergency Use only (Tier 2).

Fördelar

Godtar 100% Blocklast

Beprövad kapacitet att lyfta tunga laster på arbetsplatsen

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Uppfyller kraven i ISO 8528-5 G3 Lastkapacitet

Upprätthåller spänning och frekvens under övergående händelser

Produktspecifikation för D1250 GC

Maximal klassning 1250 ekW 1250 ekW
Minimal klassning 1250 ekW 1250 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Spänning 380–480 volt 380–480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – minimum 164.3 tum 4175 millimeter
Längd – maximal 164.3 tum 4175 millimeter
Bredd – minsta 82.3 tum 2090.5 millimeter
Bredd – maximal 82.3 tum 2090.5 millimeter
Höjd – minimal 89.3 tum 2268 millimeter
Höjd – maximal 89.3 tum 2268 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 15776 lb 7156 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare

D1250 GC Tillvalsutrustning

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Allmän

  • Luftrenare med en enda filterinsats eller dubbelelement,
  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför D1250 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View