CG132B-16 800 kW

Gasgeneratoraggregat CG132B-16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
800kW vid 1,0pf
800kW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %)
Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet
43.5% / 42.6%
43.5% / 42.6%

Översikt

560–800 kW gasgenerator

Gasmotorerna i Cat CG132B-serien är perfekt anpassade till utmaningarna inom kraftgenerering i en tid med globala värdekedjor.

Fördelar

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Digital anläggningsstyrning

Det kompletta anläggnings- och energihanteringssystemet (TPEM) ger dig en både omfattande och flexibel digital styrning av dina generatoraggregat, för högre effektivitet och prestanda samt lägre planerings- och installationskostnader.

Robust

Förbättrad oljehantering med optimerade cylindrar och turboaggregat innebär en ny standard för hållbarhet och tillförlitlighet.

Produktspecifikation för CG132B-16

Kontinuerlig klassning 800kW vid 1,0pf 800kW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %) Naturgas, biogas, väteblandning (upp till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6%
Maximal nominell reserveffekt 800kW 800kW
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500/1800varv/min 1500/1800varv/min
Motormodell CG132 CG132
Slagvolym 2135.8 tum³ 35 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 5.2 tum 132 millimeter
Slaglängd 6.3 tum 160 millimeter
Längd 165 tum 4200 millimeter
Bredd 70 tum 1780 millimeter
Höjd 85 tum 2150 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 17691 lb 8070 kg

CG132B-16 Standardutrustning

Luftintag

  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar
  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler

  • TPEM (Komplett system för anläggnings- och energihantering)

Kylning

  • Flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Cat-flänsar på SCAC-krets

Avgas

  • Avgasspjäll till CG132B-16
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Antikondensationsvärmeugn
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Temperaturgivare för lindning

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG132B-16 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare
  • Monteringsstativ

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Jämför CG132B-16 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG132B-16 gasgeneratoraggregat

CG132B-16 gasgeneratoraggregat

CG132B-16 gasgeneratoraggregat

CG132B-16 gasgeneratoraggregat

CG132B-16 gasgeneratoraggregat

CG132B_V16

CG132B-16 gasgeneratoraggregat
CG132B-16 gasgeneratoraggregat
CG132B-16 gasgeneratoraggregat
CG132B-16 gasgeneratoraggregat
CG132B-16 gasgeneratoraggregat
CG132B_V16

CHP

Effektivitet på en ny nivå från Caterpillar | Cat® CG132B gasgeneratoraggregat

CHP
Effektivitet på en ny nivå från Caterpillar | Cat® CG132B gasgeneratoraggregat

360 View