3412C (50Hz) | 680–900kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3412C (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
900 kVA
900 kVA
Minimal klassning
680 kVA
680 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

680–900 kVA dieselgeneratoraggregat

Caterpillar är ledande på marknaden med kraftlösningar som är framtagna för att ge oöverträffad flexibilitet, utbyggbarhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Godtar 100% blockbelastning i ett steg

Kan hantera större belastning utan att påverka driften

Använder senaste ADEM 5 Styrenheter

Ger exakt kontroll över hela lastintervallet

Uppgraderbara reglage. Möjliggör enkel eftermontering av EMCP 4.3/4.4-styrenheter

Produktspecifikation för 3412C (50 Hz)

Maximal klassning 900 kVA 900 kVA
Minimal klassning 680 kVA 680 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1648.86 tum³ 27.02 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Pump och ledningar Pump och ledningar
Regulatortyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Längd – maximal 162.4 tum 4125 millimeter
Bredd – minsta 75 tum 1906 millimeter
Bredd – maximal 78.3 tum 1989 millimeter
Höjd – maximal 75 tum 1906 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 12039 lb 5461 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 13030 lb 5910 kg

3412C (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2B
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Funktionerna gör bland annat att:
  • Spänningsjustering
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Hastighetsjustering
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Vädertätad framsida
  • Övervakningsmodul för generatortemperatur
  • Likspänning
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • 24V likströmsdrift
  • Kommunikation
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Kompatibel med följande tillvalsmoduler:
  • Låg kylvätskenivå
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Digital I/O-modul
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Lågt oljetryck
  • Seriell fjärrsummer
  • Motorns arbetscykel
  • Lokal ljudindikator
  • Digitala indikatorer:
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Generatorns fasföljd
  • Nödstopp
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Kör/auto/stopp/kontroll
  • Drifttimmar
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Nödstoppsknapp
  • Frekvens (Hz)
  • kylvätsketemperatur
  • Övervarvning
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • kWh (totalt)
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • CAN-fjärrsummer
  • Överström (50/51)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • rpm
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:

Kylsystem

  • Kylare med skydd (dimensionerad för 50 grader C)
  • Kylvätskenivåavstängning
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil, rörledning till ramkant
  • Fläkt- och remskydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål med utloppsfläns av ANSI-typ, packning, bultar och passande svetsfläns, levereras separat

Bränslesystem

  • Primära och sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar termineras på bas
  • Vattenavskiljare

Generator och tillbehör

  • 2:1 volt/Hz
  • Samlingsskenans avslutning
  • 3-fasavkänning
  • Klass H-isolering
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • VR6 spänningsregulator
  • SR4B självmagnetiserad
  • 12 ledare
  • Klass F temperaturstegring

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator

Smörjsystem

  • Avtappningsledning för olja med ventil, rörledning till ramkant
  • Smörjolja
  • Oljefilter
  • Vevhusventilation, rörledningar till framför kylaren

Monteringssystem

  • Bas, format stål med linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 45A laddningsgenerator
  • Batteri med ställ och kablar
  • Bränsleavstängningssolenoid
  • 24 V startmotor

3412C (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stora luftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med öppet element

Strömbrytare

  • 1600 A, 3-polig, icke-UL, 100%-klassning, 24 V DC shuntutlösare
  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC-100%-klassning, 24 V DC shuntutlösare

Kontrollpanel

  • Övervakningspaket för generatortemperatur
  • EMCP 4,4
  • Första lokala signaltavlorna
  • Sabotagesäker panellucka
  • Fjärrinstallation av anpassade signaltavlor
  • EMCP 4.3
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Gemensamt relä för larm/avstängning
  • Jordfelsrelä
  • Generator kör VFC

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Europeiska certifieringar

  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)

Avgassystem

  • Monteringssats för väggpenetrering
  • Ljuddämpare
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Vinkelkopplingssats

Generator och tillbehör

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Värmeugn
  • Digital spänningsregulator
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Bränsletanksbas (1200 liter)

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren
  • Kraftigt startsystem

Styrningssystem

  • Elektronisk lastdelning

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför 3412C (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3412C vänster fram

3412C höger fram

3412C höger bak

3412C vänster bak

3412C vänster fram
3412C höger fram
3412C höger bak
3412C vänster bak

360 View