C18 (60Hz) | Tier 4 | 455–500kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C18 (60 Hz) Tier 4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
500 ekW
500 ekW
Minimal klassning
455 ekW
455 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA Nivå 4 Sist
U.S. EPA Nivå 4 Sist

Översikt

455–500 kW Dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. De producerar tillförlitlig kraft från 455 till 500ekW vid 60Hz, uppfyller kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5 och tar emot 100procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Motorerna är certifierade enligt utsläppsnivåerna i US EPA Tier 4 Final.

Fördelar

Högre än 15 % kW/m2

Upp till 55% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (60 Hz) Tier 4

Maximal klassning 500 ekW 500 ekW
Minimal klassning 455 ekW 455 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Nivå 4 Sist U.S. EPA Nivå 4 Sist
Spänning 480 V 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 1455.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.4 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4

C18 (60 Hz) Tier 4 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Bränslesystem

  • Bränslekylare
  • Bränsleöverföringspump
  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Smörjsystem

  • Oljefilter och oljemätsticka
  • Smörjolja
  • Avtappningsledning för olja med ventil; rörledning till ramkant
  • Vevhusventilation, rörledningar till framför kylaren
  • Oljekylare

Kontrollpanel

  • GCCP Generatoraggregat styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Skyddssystem

  • Säkerhetsavstängningar för: högre vattentemperatur – övervarvning – lågt oljetryck

Kylsystem

  • Termostater och hus, temperatur helt öppet 92 grader C (198 grader F)
  • Givare för kylvätskenivå
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Fläkt- och remskydd
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil, termineras på ramkant
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Start/laddning

  • 24 V, 45A laddningsgenerator.
  • 24V elektrisk startmotor
  • 24 V startmotor
  • Batterier

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Paket med drifts- och underhållshandbok och OMM-förvaringsutrymme
  • Reservdelsbok
  • Vibrationsdämpare

Styrsystem

  • Lokal ljudindikator
  • Programmerbar Ingång/utgång: 2 programmerbara digitala ingångar – 2 programmerbara reläutgångar (form A) – 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning
  • Skiljeplåt
  • Monteringsplats för kontrollpanel
  • Monteringsplats för brytarskåp
  • Utvändig analog ingång som tillval
  • Fjärrmeddelanden
  • GCCP 1.2
  • Kommunikation: kundens datalänk (RS485 Modbus RTu) – datalänk för seriell ljudindikatormodul för lokala och fjärrmeddelanden IVR – integrerad spänningsreglering (digital) – EM10 magnetiseringsmodul
  • Exempel på kontroller: kör/auto/stopp – varvtalsjustering – spänningsjustering – motorns arbetscykel – tryckknapp för nödstopp
  • Digitala indikatorer: varv/min – likspänning – drifttimmar – oljetryck (psi, kPa eller bar) – kylvätsketemperatur (C eller F) – volt (L-L och L-N), frekvens (Hz) – ampere (per fas och medelvärde) – effektfaktor (per fas och medelvärde) – kW (per fas och medelvärde) – kVA (per fas och medelvärde) – kVAr (per fas och medelvärde) – kW-hr (totalt) – kVAr-hr (totalt)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner: generatorns fasföljd – över-/underspänning (27/59) – över-/underfrekvens (81 o/u) – överström (50/51)
  • Varningar/avstängningar med lysdiodindikering för: lågt oljetryck – hög kylvätsketemperatur – övervarvning – nödstopp – misslyckad start (överrotation) – låg kylvätsketemperatur – låg kylvätskenivå –
  • Kontrollpanelsalternativ: dammskyddad kontrollpanel – strömlös kontakt – enhetsserver – jordfelsrelä

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Generator och tillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Borstlös, självmagnetiserad 2/3 lutning, slumpmässigt lindad.
  • Isoleringsklass H och temperaturstegring
  • AREP-generator
  • CIP-generatorer
  • IP23 skydd
  • Kraftcentral, IP22, kabelingång i botten

Luftintagssystem

  • Luftfilter med en filterinsats
  • Luftrenare - för höga krav
  • Luftrenare – enkel filterinsats

Utökat serviceskydd

  • Silver, guld och platina-täckning

Strömbrytare

  • 3-polig 100 % av nominellt

C18 (60 Hz) Tier 4 Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • Jordfelsrelä
  • Dammskyddad kontrollpanel
  • Monteringsplats för brytarskåp
  • Strömlös kontakt
  • Enhetsserver
  • Skiljeplåt
  • Fjärrmeddelanden
  • GCCP 1.5
  • Lokal ljudindikator
  • fjärr-E-stoppknapp
  • Utvändig analog ingång som tillval
  • Kontrollpanelens montering

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade

Generatorer och tillbehör

  • AREP-generator
  • AC-generatorer
  • Värmeugn
  • Generatormontering och kanalplatta

Luftintagssystem

  • Luftfilter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Certifieringar

  • intyg om överensstämmelse
  • IBC-certifiering, vindbelastning

Strömbrytare

  • Motoriserad, enkel kretsbrytare
  • Neutralstaplar
  • Strömkablage
  • Dubbla säkringar första kretsbrytare (CB2) LS/I paketmonterad
  • Strömtransformatorer
  • Paketmonterade enkla kretsbrytare
  • Dubbla säkringar första kretsbrytare (CB1) LS/I paketmonterad
  • Extra kontakter

Kylsystem

  • Efterbehandlingsskydd
  • Standardkylare

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • Flänssatser
  • Avgassystem med flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Bränsletankvolym 660 gallon

Generatortillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Monteringssystem

  • Bredd, standardram
  • 5 gallon spilluppsamling
  • CB-skydd som tillval
  • Ventil för överfyllningsskydd
  • Låsbart tanklock

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Motorvärmare
  • Styrenhetsgrupp, land
  • 10 A dubbel batteriladdare

TESTER

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • 4 timmars fabrikstest (oövervakat)
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Generatortestrapport

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 (60 Hz) Tier 4 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 60 Hz Tier 4 höger bak

C18 60 Hz Tier 4 vänster bak

C18 60 Hz Tier 4 vänster fram

C18 60 Hz Tier 4 höger fram

C18 60 Hz Tier 4 höger bak
C18 60 Hz Tier 4 vänster bak
C18 60 Hz Tier 4 vänster fram
C18 60 Hz Tier 4 höger fram

360 View
360 View