D200 GC C7.1 (60 HZ) | 200 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D200 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
200 ekW
200 ekW
Minimal klassning
200 ekW
200 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA-certifierade, Tier 3
US EPA-certifierade, Tier 3

Översikt

200 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D200 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 200 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 18% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för D200 GC

Maximal klassning 200 ekW 200 ekW
Minimal klassning 200 ekW 200 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA-certifierade, Tier 3 US EPA-certifierade, Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Slagvolym 428 tum³ 7.01 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Elektroniskt Common Rail-system Elektroniskt Common Rail-system
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 103.7 tum 2634 millimeter
Bredd – maximal 51.2 tum 1300 millimeter
Höjd – maximal 58.7 tum 1492 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.2-kontrollpanel

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Generatorer och generatortillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • 12 ledare
  • IP23 skydd

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 24-timmars bränsletank med enkel vägg

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Styrsystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

D200 GC Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • Quadrature droop king
  • Permanentmagneter (PMG)
  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Borttagning av generator
  • Antikondensationsuppvärmare
  • 3-fasavkänning
  • LC-ramgenerator med kustskydd som tillval

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A

Kontrollpanelsalternativ

  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • Överlastavstängning via brytare
  • Nödstopp med nyckel
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Värmare för kontrollpanel
  • Batteriladdare
  • Varvtalsjusterande kontakter
  • Spänningsfria kontakter

Styrsystem

  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat
  • GCCP 1.2
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Statisk batteriladdare

Kylsystem

  • Låg kylvätsketemperatur
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Borttagning av batteri
  • Elektronisk regulator
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Ljuddämpare för bostadsområden

Bränslesystem

  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Larm för hög bränslenivå
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför D200 GC med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D200 GC Öppet aggregat

D200 GC Öppet aggregat

D200 GC Öppet aggregat

D200 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D200 GC Öppet aggregat
D200 GC Öppet aggregat
D200 GC Öppet aggregat
D200 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View