D400 GC C13 (60 Hz) | 400 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D400 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 ekW
400 ekW
Minimal klassning
400 ekW
400 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt

400 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D400 GC dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Varje generatoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 400ekW vid 60Hz. Aggregaten är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5 och byggda för att ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Alla D400 generatoraggregat är framtagna för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Stationary Emergency (Tier 3).

Fördelar

Sparar upp till 31% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Vikt upp till 19% Lägre

Enklare hantering – ramverket behöver inte vara lika förstärkt för att klara av generatoraggregatets vikt

Standard 105 eller 130°C Temperaturhöjning i generator

Uppfyller de flesta specifikationer och säkerställer en lång livslängd för generatorn

Produktspecifikation för D400 GC

Maximal klassning 400 ekW 400 ekW
Minimal klassning 400 ekW 400 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 480 till 600 V 480 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C13, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.2 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 B
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 182.8 tum 4625 millimeter
Bredd – maximal 64.2 tum 1630 millimeter
Höjd – minimal 80.3 tum 2039 millimeter
Höjd – maximal 96.7 tum 2456 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 7330.4 lb 3325 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk
  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Synglas för kylare
  • Monterat kylarpaket
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Termostater och hus

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränslekylare
  • Bränsleurluftnings pump
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142

Generatoraggregat

  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats
  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning

Generatorer och generatortillbehör

  • Isoleringssystem, klass H
  • IP23 skydd
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • 6 ledare
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Avgassystem till framför kylaren.
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Oljekylare
  • Grunt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Vridbart oljefilter
  • Oljeavtappning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck
  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur
  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator.

Allmän

  • Lyftöglor
  • Vibrationsdämpare
  • Reservdelsbok

D400 GC Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • 5 gallon spilluppsamling
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank
  • Ventil för överfyllningsskydd
  • Bred aggregatbas

Kretsbrytare

  • 1200A LSI
  • 1200A LS/I
  • 600A LS/I
  • 400A LS/I
  • 800A LS/I
  • 600A LSI
  • Extra kontakter
  • 800A LSI
  • 400A LSI

Styrsystem

  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • Jordfelsrelä
  • Spänningsfria kontakter
  • Ljudlarmsgrupp
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • 100A belastningscentrum
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning

Inkapslingar

  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Nödstopp
  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)

Avgassystem

  • 8" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Flexibel avgassystemsanslutning

Generator

  • Värmeugn
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare

Startsystem

  • Överdimensionerad batterigrupp, 1400 CCA, 200 A/h.
  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare (UL-certifierad)

Allmän

  • Generatortestrapport
  • Utökat serviceskydd
  • UL2200-certifiering
  • CSA-certifiering

start-/laddningssystem

  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljaren

Jämför D400 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D400 GC Öppet aggregat

D400 GC Öppet aggregat

D400 GC Öppet aggregat

D400 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D400 GC Öppet aggregat
D400 GC Öppet aggregat
D400 GC Öppet aggregat
D400 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View