DE75AE0 (50 Hz) | 65 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C3.3 | DE75AE0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
75,0 kVA
75,0 kVA
Minimal klassning
60 kVA
60 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

DE75AE0 | 75 kVA dieselgeneratoraggregat

Utbudet med Caterpillar generatoraggregat erbjuder tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Cat-generatorer kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla.

Produktspecifikation för C3.3 | DE75AE0

Maximal klassning 75,0 kVA 75,0 kVA
Minimal klassning 60 kVA 60 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 66.1 tum 1680 millimeter
Bredd – maximal 760 millimeter 29.9 tum
Höjd – maximal 52.5 tum 1333 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med GTA-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Modulär lättåtkomlig akustisk kapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Jämför C3.3 | DE75AE0 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View