Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 200 (Cat ECS 200)

Elektriska kraftkontroller Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 200 (Cat ECS 200)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Översikt

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 200

Kontrollpanelen för Cat® Energistyrningssystem 200 (Cat ECS 200) innehåller alla kontroller och systemindikatorer i ett lättåtkomligt gränssnitt för parallellmatning av flera generatoraggregat.

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 200 (Cat ECS 200) Standardutrustning

Kontroll

  • Auto/start/stopp
  • Nödstopp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Motorns arbetscykel
  • Programmerbar cykeltimer
  • Justering av varvtal och spänning
  • Synkronisering

Övervakning av generatorn

  • Övervakning av generatorns AC-spänning (+/- 0,25 % noggrannhet)
  • Övervakning av AC-spänning (+/- 0,25 % noggrannhet)
  • 3-fas/4-lednings (L-L och L-N) avkänning
  • Generatorns strömavkänning (3-fas/6 ledningar) (+/- 0,25 % noggrannhet)
  • Generatorns växelström (per fas och medelvärde)
  • Generatorfrekvens
  • kWh, kVArh och import och export av kVAh (totalt och utlöst)
  • Temperatur i generatorns stator och lager (med RTD-modul som tillval)
  • kW lasthistogram
  • Parallellmatning av separat nätverk med upp till 32 generatoraggregat
  • Kretsbrytare till generatoraggregat
  • Grundbelastning med strömkälla
  • Arbitrering för icke-aktiv buss
  • Felsäker delning av adaptiv belastning/sänkning

Generatorskydd

  • Generatorns fasföljd (47G)
  • Bussfassekvens (47)
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Över-/underfrekvens (81 O/U)
  • Överström, tidsangiven och omvänd (50/51)
  • Överspänning (kurvor för termiska skador) (51)
  • Omvänd faktisk effekt (kW) (32)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Strömbalans (46)
  • Överbelastning (49)
  • Spänningsobalans (60)
  • Ljusbågsunderhållsläge
  • Detektering av öppen frekvens

Skydd av strömkälla

  • Detektering av öppen frekvens
  • Över-/underspänning och över-/underfrekvens (27/59) och (81 O/U)

Busskydd

  • Över-/underspänning och över-/underfrekvens (27/59) och (81 O/U)

Motorövervakning

  • Motoroljetryck (psi eller kPa)
  • Motorns oljetemperatur (°C eller °F)
  • Motorkylvätsketemperatur (°C eller °F)
  • Motorvarvtal (RPM)
  • Batterispänning
  • Räknare för antal startförsök och lyckade starter
  • Timmätare
  • Realtidsklocka

Motorskydd

  • Reglage inte på auto (larm)
  • Lågt oljetryck
  • Hög kylvätsketemperatur (larm och avstängning)
  • Låg kylvätsketemperatur (larm)
  • Låg kylvätskenivå (larm och avstängning)
  • Hög motoroljetemperatur (larm och avstängning)
  • Låg, hög/svag batterispänning
  • Misslyckad start
  • Övervarvning
  • Alltför lång runddragning
  • Lågt gastryck (larm och avstängning)

Kommunikation

  • Primär CAN-datalänk och tillbehörslänk
  • Datalänk för fjärrstyrning av ljudindikator
  • Cat-datalänk – med PLE702 som tillval
  • Ethernet (Modbus TCP/IP) – 100 baseT
  • 8 ingångar med 4 ledningar/hanterad strömställare (för intern användning och kunds användning)
  • 4 ingångar med 2 ledningar: internt nätverk

Ingångar och utgångar

  • Digitala ingångar: Nödstopp
  • Digitala ingångar: fjärrstart
  • Digitala ingångar: 32 programmerbara ingångar (generatöraggregatets konfiguration kan påverka tillgängliga funktioner)
  • Digitala utgångar: 24 programmerbara utgångar (totalt)
  • Digitala utgångar: Upp till 4 programmerbara utgångar för funktionssäkerhet
  • Analoga utgångar: 4 analoga utgångar
  • PWM-utgångar: 6 totalt (1 för IVR – standard)
  • Analoga ingångar: 6 programmerbara ingångar, 0–5 V eller resistiva (generatoraggregatets konfiguration kan påverka tillgängliga funktioner)

Språkstöd

  • Stöd för flera språk

Miljömässig

  • Kontrollmodulbox
  • Drifttemp.: −40 °C till 70 °C (förvaringstemp.: −55 °C till 85 °C)
  • Intrångsskydd: IP66 (HMI-pekskärm framifrån)

Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 200 (Cat ECS 200) Tillvalsutrustning

Display

  • Extern fjärr-HMI: Cat ECS 200 stöder upp till fyra tillvalsdisplayer för fjärr-HMI med full funktion med tillägg av en ohanterad Ethernet-strömställare. Färgpekskärmens interaktiva grafiska gränssnitt visar generatoraggregatets systemlarmtillstånd, statusindikationer och meddelanden som möjliggör uppfyllelse av NFPA 110 (underkastat lokal myndighets godkännandebefogenhet)

RS-485 ljudindikator

  • Den fjärrstyrda ljudindikatorn RS-485 signalerar olika larm och status för generatoraggregatet med 16 punkter och standardetikett NFPA 99 och 110. Ljudindikatorn har utformats för användning med datalänk på långa avstånd och kan fjärrstyras (upp till 1 200 m).
  • Maximalt fyra ljudindikatorer kan användas med en Cat ECS 200.

Digital I/O-modul

  • Den digitala I/O-modulen tillhandahåller utökningsbar in- och utgång för alla händelser och kan läsa av diskreta ingångar och ställa in reläutgångar. Den digitala I/O-modulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller externt på distans (upp till 244 meter eller 800 fot).
  • Maximalt sex digitala I/O-moduler kan användas med en Cat ECS 200.

RTD-modul

  • RTD-modulen tillhandahåller utökningsbar temperaturövervakning av generatoraggregatet för Cat ECS 200-styrsystemet och kan avläsa upp till 8 RTD-ingångar med 2 ledningar, 3 ledningar och 4 ledningar. RTD-modulen har konstruerats för att användas med tillbehörsnätverket och kan användas antingen lokalt (monterad direkt) eller externt på distans (upp till 244 meter eller 800 fot).

Kommunikation

  • Expansionsmoduler för ingångar/utgångar – Stöd för utökade ingångar/utgångar (IO) för Cat ECS 200: analoga och digitala in- och utgångar och temperaturavkänning (RTD) – Ställ in in- och utgångar för alla händelser (läs- och skrivfunktioner) – Monterat i paket och/eller separat leverans finns tillgänglig

Jämför Kontrollpanel för Cat® Energistyrningssystem 200 (Cat ECS 200) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Cat ECS-kontrollpanel

Cat ECS-kontrollpanel