DE55 GC (50 Hz) C3.3 | 55 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE55 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
55,0kVA
55,0kVA
Minimal klassning
55,0kVA
55,0kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

55 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE55 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 55 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Upp till 12% lägre onödig belastning

Smart timerbrytare/-reglage för batteriladdare och Kylvätskevärmare minskar strömförbrukningen

Sparar upp till 19% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Produktspecifikation för DE55 GC (50 Hz)

Maximal klassning 55,0kVA 55,0kVA
Minimal klassning 55,0kVA 55,0kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 76.6 tum 1945 millimeter
Bredd – maximal 34.3 tum 870 millimeter
Höjd – maximal 48.7 tum 1238 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE55 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse

Generatorkrav

  • Värmeugn

Extra spänningskälla

  • 120V

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Jordfel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Batteri
  • Kylmedelsvärmare

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Jämför DE55 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View