G3516 1 500 kW

Gasgeneratoraggregat G3516 med SNABB RESPONS

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell standbykapacitet för gas
1 500 ekW @ 0,8 pf
1 500 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency

Översikt

1 000–1 500 kW naturgasgenerator

Caterpillar är ledande på marknaden för kraftproduktion med generatoraggregat med snabb respons som är framtagna för att ge oöverträffad prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Uppfyller UL2200 Certifiering

Branschledande EPA-certifiering för icke-nödsituationer, UL2200, UL1446 och mer

Redo om 7 Sekunder

Överensstämmer med branschledande specifikationer som NFPA 110 Nivå 1 Typ 10

Redo att användas för 100% Blocklast

Kan lyfta lasterna för hela arbetsplatsen i händelse av en nödsituation.

Produktspecifikation för G3516 med SNABB RESPONS

Nominell standbykapacitet för gas 1 500 ekW @ 0,8 pf 1 500 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 5%) Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
rpm 1 800 rpm 1 800 rpm
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Kompressionsförhållande 11.5 11.5
Motormodell G3516 G3516
Slagvolym 4765 tum³ 78 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Längd 275.6 tum 7000 millimeter
Bredd 92.3 tum 2345 millimeter
Höjd 128.5 tum 3265 millimeter
Vikt 40384 lb 18315 kg

G3516 med SNABB RESPONS Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Cat ECS 100

Kylning

  • Motordrivna kylmantelvatten- och SCAC-pumpar
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet

Bränslesystem

  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Gastryckregulator
  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning (ETR)
  • Motormonterad elektronisk reglerventil

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Höger service
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Reservdelsbok

Generator

  • Permanentmagneter
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isolering
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • SR5

Start/laddning

  • Elektrisk startmotor
  • 24 V startmotorer
  • Motorvärmare
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)

Styrningssystem

  • ADEM A4

Tändsystem

  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)

G3516 med SNABB RESPONS Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpanel

  • Fjärrmeddelanden
  • Lokal larmmodul
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Relä för motorhaveri
  • Övervakning via lokal dator
  • EMCP 4,4

kretsbrytare

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit-typ
  • 100 % klassade, 3-poliga (UL/CSA/IEC) 5th Digit-klassning
  • 3-polig (IEC 947-2-klassad)
  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade Masterpact-kretsbrytare
  • 1600 A, 2000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade R-ramskretsbrytare
  • Rammontering

Kylning

  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd
  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • 305 mm (12 tum) ljuddämpare
  • 305 mm (12 tum) fläns
  • 305 mm (12 tum), ljuddämpare utan gnistfångare
  • 305 mm (12 tum) vinkelkoppling
  • 18, 25 dBA dämpning

Bränslesystem

  • 3,0–100 kPag, 4–20 mA tryckgivare för gasförsörjning

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg

Generator

  • Europeiska samlingsskenor
  • Lagertemperaturgivare
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Generatorns luftfilter
  • Kabelinspektionsbox

Start/laddning

  • Laddningsgenerator på 45 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)
  • 20A, 24VDC batteriladdare

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 60 Hz: USA

Jämför G3516 med SNABB RESPONS med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3516 gasgeneratoraggregat, höger bak

G3516 gasgeneratoraggregat, vänster bak

G3516 gasgeneratoraggregat, höger fram

G3516 gasgeneratoraggregat, vänster fram

G3516 gasgeneratoraggregat, höger

G3516 gasgeneratoraggregat, höger fram

G3516 gasgeneratoraggregat, vänster bak

G3516 gasgeneratoraggregat, höger bak
G3516 gasgeneratoraggregat, vänster bak
G3516 gasgeneratoraggregat, höger fram
G3516 gasgeneratoraggregat, vänster fram
G3516 gasgeneratoraggregat, höger
G3516 gasgeneratoraggregat, höger fram
G3516 gasgeneratoraggregat, vänster bak

Viloläge

Cat® G3520 snabb respons, inspektion

Viloläge
Cat® G3520 snabb respons, inspektion

360 View