DE65 GC (50 Hz) C3.3 | 65 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE65 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
65,0 kVA
65,0 kVA
Minimal klassning
65,0 kVA
65,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

65 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE65 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 65 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 16% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Loggar upp till 250 händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till historik för larm och driftindikationer

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Produktspecifikation för DE65 GC (50 Hz)

Maximal klassning 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimal klassning 65,0 kVA 65,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 89.7 tum 2278 millimeter
Bredd – maximal 35.4 tum 900 millimeter
Höjd – maximal 52 tum 1322 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2273 lb 1031 kg

DE65 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE65 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Generatorkrav

  • Värmeugn

Extra spänningskälla

  • 120V

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Jordfel
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Jämför DE65 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View