3516E (50Hz) | 3000–3500kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516E (50Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
3500 kVA
3500 kVA
Minimal klassning
3000 kVA
3000 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande Tier 2 – 1 800 rpm
Motsvarande Tier 2 – 1 800 rpm

Översikt

3000–3500 kVA dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregatet 3516E har tagits fram för att klara av dina reservkraftsbaserade och uppdragskritiska tillämpningar, till den standard du kräver. Alla dessa generatoraggregat producerar pålitlig effekt (3 000–3 500 kVA vid 50 Hz) och har tagits fram för att uppfylla kraven i ISO 8528-5 för transientsvar, klara av 100 % märklast i ett steg och >50 % återställning inom G2-kraven. Generatoraggregatet är certifierat för US EPA Stationary Emergency/Low NOx (1/2 TA Luft), motsvarande Tier 2.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Samlade drifttimmar

Beprövad i krävande tillämpningar

Vikt upp till 19% mindre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 50°C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för 3516E (50Hz)

Maximal klassning 3500 kVA 3500 kVA
Minimal klassning 3000 kVA 3000 kVA
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande Tier 2 – 1 800 rpm Motsvarande Tier 2 – 1 800 rpm
Spänning 380 till 11000 V 380 till 11000 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläges- och uppdragskritiska system Viloläges- och uppdragskritiska system
Motormodell 3516E, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516E, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4765 tum³ 78.1 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem ATAAC ATAAC
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™5 Adem™5
Längd – minimum 335.1 tum 8513 millimeter
Längd – maximal 335.1 tum 8513 millimeter
Bredd – minsta 104 tum 2640 millimeter
Bredd – maximal 104 tum 2460 millimeter
Höjd – minimal 132.6 tum 3342 millimeter
Höjd – maximal 131.6 tum 3342 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 47620 lb 21600 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 50706 lb 23000 kg

3516E (50Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Styrsystem

  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Nödstoppsknapp
  • Integrerad spänningsregulator (IVR) med reaktiv motorvarvtalssänkning
  • KVAR-/PF-lägen
  • EMCP 4.2B
  • Trefas spänningsdetektering
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande:
  • 24V likströmsdrift
  • Caterpillars spänningsregulator
  • RFI-dämpning
  • Vädertätad framsida
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Min./max.-matare
  • Reglage:
  • Hastighetsjustering
  • Larmbekräftelse
  • Reglering auto/start/stopp
  • Motorns arbetscykel
  • Motorkylning
  • Anpassningsbara skärmar
  • PLC-funktionalitet
  • Lamptest
  • Histogramfunktion för last
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Trefas
  • +/−2% noggrannhet
  • Hög kylvätsketemperatur
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Kommunikation:
  • Generatorns fasföljd
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Överström (50/51)
  • rpm
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Övervarvning
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Låg kylvätsketemperatur
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • 3 analoga ingångar
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Digitala indikatorer:
  • Låg kylvätskenivå
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Cat Connect
  • 1 programmerbar digital utgång
  • Likspänning
  • Drifttimmar
  • Kylvätsketemperatur
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Frekvens (Hz)
  • Volt (L-L och L-N)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Varningar/avstängningar med lysdiodindikering för: lågt oljetryck – hög kylvätsketemperatur – övervarvning – nödstopp – misslyckad start (överrotation) – låg kylvätsketemperatur – låg kylvätskenivå –
  • Lågt oljetryck
  • kWh (totalt)
  • kVArh (totalt)

Kylsystem

  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras monterade
  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Allmän

  • Service på höger sida
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

Generator och tillbehör

  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Medelhög spänning:
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Hög spänning:
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Formlindad
  • Låg spänning: Slumpmässigt lindad – Intern magnetisering (IE) – Temperaturgivare för lindning – NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge) – Anslutningar på samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång – Hålmönster enligt NEMA-standard
  • 6 ledare
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°Cviloläge)

Styrningssystem

  • ADEM A5

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Smörjsystem

  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Smörjolja
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Startsystem

  • 24V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 45A laddningsgenerator

3516E (50Hz) Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4,4

Luftintagssystem

  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Kylsystem

  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Monterade kylare som tillval
  • Kylvätska
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur

Vevhussystem

  • Ventilationssystem
  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler

Avgassystem

  • Y-adaptrar

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • US aid-emblem

Generatorer och tillbehör

  • Värmeugn
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Luftrenare för generator
  • Termostat för värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 380/400/415V, trefas 1500rpm. RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600- och 1800-ramar
  • Generatoromvandling

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Försmörjningspumpar
  • Smörjolja i standardoljetråg

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida

Specialtest/-rapporter

  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • Generatortestrapport
  • IBC-certifiering
  • OSHPD-certifiering
  • Bränsleförbrukningstest
  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start och laddning

  • Startmotorkåpa
  • Lufttrycksregulator
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Luftstartmotorer
  • Elektriska startmotorer
  • Motorspärrenhet

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför 3516E (50Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar

3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar

3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar

3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar

3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar
3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar
3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar
3516E 50 Hz Tier 2 med förbättrat transientsvar

360 View