DE400S GC 350–450 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE400S GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 ekW
400 ekW
Minimal klassning
400 ekW
400 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, R96/EUIIIa
Låg förbrukning, R96/EUIIIa

Översikt

400 ekW dieselgeneratoraggregat

DE400S GC dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Våra DE400S GC generatoraggregat med C9.3-dieselmotor producerar tillförlitlig kraft på 400 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerat Bränsle Förbrukning

Produktspecifikation för DE400S GC (60 Hz)

Maximal klassning 400 ekW 400 ekW
Minimal klassning 400 ekW 400 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, R96/EUIIIa Låg förbrukning, R96/EUIIIa
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C9.3B ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C9.3B ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.53 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 567.5 tum³ 9.3 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 186.7 tum 4743 millimeter
Bredd – maximal 79.3 tum 2014 millimeter
Höjd – maximal 84 tum 2133 millimeter

DE400S GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C9.3B, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Adem A4

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Luft, kylning och avgassystem

  • Standardluftfilter

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE400S GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Europeiska certifikat

  • Australien, CIS, G-märkning
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)

Extra spänningskälla

  • 240 V

Generatorkrav

  • Värmeugn
  • IP-standard vid 21 FUW, A-ram

Bränsleförvaring

  • Larm för hög bränslenivå
  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling 01
  • Bränslenivågivare
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Styrning av generatoraggregat

  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • Batteriladdare
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • spänningsjusterande potentiometer
  • PLG, mobilt 4G E
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Batteri
  • Visning av oljetemperatur
  • PLG, mobilt 4G U
  • Kylmedelsvärmare
  • PLG, Ethernet

Kretsbrytare

  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 1250A
  • Länk med jordad nollpunkt
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 1250A
  • 4-polig kretsbrytare, 800A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • 3-polig kretsbrytare, 800A
  • Shuntutlösare
  • 3-polig kretsbrytare, 630A

Luft, kylning och avgassystem

  • 6" vinkelkopplingssats
  • 6" vinkelkopplingssats
  • 5" vinkelkopplingssats
  • 5–6" adapter för avgassystem
  • Ljuddämpare i skyddstaket
  • 6" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Luftfilter med dubbelelement
  • Luftfilter med ett steg
  • Ingen ljuddämpare
  • 5" ljuddämpare – 10 dBA dämpning

Jämför DE400S GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC

DE400S GC-inkapsling

DE400S GC-inkapsling

DE400S GC-inkapsling

DE400S GC-inkapsling

DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC
DE400S GC-inkapsling
DE400S GC-inkapsling
DE400S GC-inkapsling
DE400S GC-inkapsling

360 View
360 View
360 View
360 View