C1.5 (50Hz) | 10–13,5kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C1.5 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
13,5 kVA
13,5 kVA
Minimal klassning
10,0 kVA
10,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

10,0–13,5 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C1.5-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 10,0 till 13,5 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C1.5-generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Passar Krävande Miljö

Produktspecifikation för C1.5 (50 Hz)

Maximal klassning 13,5 kVA 13,5 kVA
Minimal klassning 10,0 kVA 10,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 110 till 415 V 110 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C1.5 Cat® C1.5
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.5 tum 90 millimeter
Slagvolym 91.3 tum³ 1.5 l
Kompressionsförhållande 22.5:1 22.5:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 55.1 tum 1400 millimeter
Bredd – maximal 24.4 tum 620 millimeter
Höjd – maximal 41.5 tum 1054 millimeter

C1.5 (50 Hz) Standardutrustning

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generatorer och generatortillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • IP23 skydd
  • 12 ledare
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

Styrningssystem

  • Mekaniskt styrningssystem

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C1.5 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat
  • Global certifiering för CIS

Strömbrytare

  • 4-polig kretsbrytare
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

Kontrollpanelsalternativ

  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Nödstopp med nyckel
  • Batteriladdare
  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling (GALV)
  • En lyftpunkt för inkapsling

Bränslesystem

  • Larm för låg bränslenivå

Monteringsalternativ

  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Borttagning av batteri

Särskilda tester och inspektion

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Kylarstenskydd
  • Emballage - kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat

Jämför C1.5 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

Generatoraggregat C1.1, höger bak

C1.5 Generatoraggregat, vänster bak

C1.1 generatoraggregat, höger fram

C1.5 generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling
Generatoraggregat C1.1, höger bak
C1.5 Generatoraggregat, vänster bak
C1.1 generatoraggregat, höger fram
C1.5 generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling

360 View
360 View