C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) 2500–3100kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
3 100 (ingen fläkt)/3 000 ekW
3 100 (ingen fläkt)/3 000 ekW
Effektklassning
2 825 (ingen fläkt)/2 725 ekW
2 825 (ingen fläkt)/2 725 ekW
Emissions-/bränslestrategi
US EPA Tier 4-certifierad
US EPA Tier 4-certifierad

Översikt

2500–3100 ekW C175-16 Tier 4 dieselgeneratoraggregat

Våra C175-16 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2 500–3 000 ekW (3 100 ekW utan fläkt) vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet är certifierat för US EPA Non-Emergency Stationary.

Fördelar

Mer än 20,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Mer än 3000 Motorer

I fältet

Högst klassade Tier 4 Produkt

Tillgänglig på marknaden

Produktspecifikation för C175-16 Tier 4 Final (60 Hz)

Nominell reserveffekt 3 100 (ingen fläkt)/3 000 ekW 3 100 (ingen fläkt)/3 000 ekW
Effektklassning 2 825 (ingen fläkt)/2 725 ekW 2 825 (ingen fläkt)/2 725 ekW
Emissions-/bränslestrategi US EPA Tier 4-certifierad US EPA Tier 4-certifierad
Spänning 480 till 13800 volt 480 till 13800 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 3100 ekW 3100 ekW
Minimal klassning 2500 ekW 2500 ekW
Motormodell C175-16 SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C175-16 SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.89 tum 175 millimeter
Slaglängd 8.66 tum 220 millimeter
Slagvolym 5155.88 tum³ 84.67 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboefterkylning Turboefterkylning
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp ADEM� A4 ADEM� A4
Längd – minimum 242.77 tum 6166.3 millimeter
Längd – maximal 312.2 tum 7928.7 millimeter
Bredd – minsta 83.1 tum 2110.1 millimeter
Bredd – maximal 123 tum 3123.3 millimeter
Höjd – minimal 87 tum 2211.3 millimeter
Höjd – maximal 142.3 tum 3613.3 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 42750 lb 19391 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Standardutrustning

Kontrollpanel

  • – Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • #NAME?
  • Vädertätad framsida
  • #NAME?
  • Lamptest
  • #NAME?
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • - Volt (L-L och L-N)
  • - Ampere (per fas och medelvärde)
  • #NAME?
  • Reglering auto/start/stopp
  • 24V likströmsdrift
  • #NAME?
  • – Överström (50/51)
  • Lokala ljudindikatoralternativ
  • #NAME?
  • Övervarvning
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 12 programmerbara digitala ingångar
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • #NAME?
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±0,25% noggrannhet
  • #NAME?
  • Likspänning
  • Låg kylvätskenivå, över-/underspänning (27/59)
  • #NAME?
  • Reglage:
  • #NAME?
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • – kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • – Över-/underspänning (27/59 )
  • #NAME?
  • Misslyckad start (överrotation)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Låg kylvätskenivå (kräver kylvätskegivare som tillval)
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Nödstoppsknapp
  • #NAME?
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • – Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • Digitala indikatorer:
  • Avsvalningstimer för motor
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • #NAME?
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 2 programmerbara PWM-utgångar
  • #NAME?
  • kVArh (totalt)
  • Lågt oljetryck
  • – Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Låg kylvätsketemperatur
  • 16 programmerbara digitala utgångar
  • – kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • – kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Cat ECS 100
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Kylvätsketemperatur
  • #NAME?
  • Drifttimmar
  • – Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • rpm
  • #NAME?
  • 3 programmerbara analoga utgångar
  • Överström (50/51)
  • Larmbekräftelse
  • #NAME?
  • – Omvänd effekt (kW) (32)
  • kWh (totalt)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • #NAME?
  • Kommunikation
  • #NAME?
  • Motorns arbetscykel
  • Styrenheten Cat ECS 100 inkluderar:
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • – Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±0,25% noggrannhet
  • Frekvens (Hz)
  • - 24V likströmsdrift
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • 3 programmerbara analoga ingångar
  • Hastighetsjustering
  • #NAME?

Kylsystem

  • Kylargrupp – levereras separat
  • Fläkt- och remskydd
  • SCAC-kylning
  • Kylvätskegivare – (2 x levereras separat: 1/4-18 och 1/2-14 NPTF)
  • Avtappningsledning för kylvätska och ventiler

Avgassystem

  • Funktioner i CEM-doseringsmodulen:
  • Isolerad CEM
  • DEF-filter
  • CEM-doseringsmodul
  • Kablage från doseringsmodul till CEM
  • Luftfilter
  • Frostskydd
  • 120 VAC
  • Torra avgasgrenrör
  • Flänsade utlopp vid CEM in (21,2") och ut (25")
  • Luft och uppvärmda DEF-ledningar från doseringsmodul till CEM

Bränslesystem

  • Sekundära/tertiära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare
  • 3 filter, levereras separat – kan monteras på ramskenor (kräver flexibel anslutning från återförsäljaren)
  • 10 mikron, skruvbart
  • 3 filter, motormonterade
  • 4 mikron, skruvbart
  • 10 mikron, skruvbart

Generator och tillbehör

  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • Permanentmagneter (PMG)
  • (MV) Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång: - 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • NEMA klass H isolering, klass F temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (105 °C primär/130 °C reservkraft)
  • RFI-dämpning
  • 3 000 ram generatorer (MV/HV)
  • 6 ledare
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Formlindad
  • Trefas spänningsdetektering
  • KVAR-/PF-lägen
  • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Antikondensationsvärmeugn
  • IEC platinastator RTD:er (0,00385 temperaturkoefficient)
  • Diodövervakare för matare
  • 1800-ram generatorer (LV/MV)
  • Min/max-matarbegränsare
  • (LV) anslutningar för samlingsskena, topp-/mittmonterad, övre kabelingång, 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • NEMA klass H-isolering

Styrningssystem

  • ADEM A4
  • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Smörjolja
  • Försmörjning – krävs med primär och kontinuerlig, tillval för viloläge
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Batterier och batteriställ med kablar
  • Batterifrånskiljaren
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Dubbla 24 V elektriska startmotorer
  • Skenor – motor/generator

Serviceinstruktioner

  • Två PM-inspektioner

Allmän

  • * För HV-tillämpningar. Kunden tillhandahåller 120 V sekundär avkänning, 5 A sekundär strömavkänning och kablage mellan paket och EMCP4.3 (ritningar medföljer). CDVR monteras på vägg.
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • *Till HV Cat ECS: Inkluderar väggmonterad styrenhet, levereras separat, för montering av kund, samt 7,5 m kablage.
  • Service på höger sida (utom oljefilterservice på 60 Hz-modeller: servas på vänster sida)
  • SAE-standardrotation
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

Luftintagssystem

  • Luftrenare; 4 x behållare med en enda filterinsats och serviceindikator(er).
  • Luftrenare med ett steg

C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett steg

Kontrollpaneler

  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Monteringsplats för kunds AC-DC-anslutning – LV/MV
  • EMCP 4.4 (kräver lågspänningspaket med 1800-ramverk)
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Modbus-övervakning av paket
  • Sabotagesäker panellucka
  • Nödstopp – Endast för användning med 3000-ram generatorer och EMCP4.3
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Styrenhetsplacering – LV/MV (kräver 1800-ramverk)
  • Lastdelningsmodul
  • Lastdelningsregulator/extra plåt och extra box (LV)
  • Ljudindikeringsmoduler

Kylsystem

  • SCAC-kretsar:
  • Paketmonterad kylare
  • Fjärrmonterade kylare
  • Bränslekylare

Avgas

  • Avgassamlare/-grenrör

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • Lack – färger (andra färger än Caterpillar Gul) eller färger med höga prestanda
  • US aid-emblem

Generator och tillbehör

  • Differentialströmtransformatorer (DCT) – klass 5, 9 och 15kV
  • Värmeaggregatsats
  • 480 V, generatoraggregat (MV) 60 Hz, trefas, 1 800 rpm, FW, PM, 6 ledare, lutning = 0,6667 – 1800- eller 3000-ramverk
  • Termostat för värmeugn
  • 480 V, generatoraggregat (LV) 60 Hz, trefas, 1 800 rpm, FW, PM, 6 ledare, lutning = 0,6667 – 1800-ramverk

Instrumentering

  • Kablage – ECM-koppling
  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Elektrisk försmörjningspump
  • Smörjolja
  • Standardoljetråg
  • Avtappningsventil för oljetråg
  • Oljefilter
  • Smörjoljevärmare

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat

Elektriska anslutningar

  • 5 000 A, 3-poliga, UL-100 %-klassade kretsbrytare
  • Sido-/bakmonterade samlingsskenor (LV)
  • Alternativ för elektriska MV-anslutningar: 1800-ram generator, sido-/bakmonterade samlingsskenor – vänster MV nema-samlingsskena – höger MV nema-samlingsskena
  • 5 000 A, 3-poliga, IEC-klassade kretsbrytare
  • Anslutningar i samlingsskenor på mittstolpe (LV)
  • Neutral jord – (MV)
  • Alternativ för kabelingång (LV)
  • Anslutningar, Masterpack-brytare
  • Kretsbrytarens kablage
  • Eluttag med kåpor
  • Alternativ för kabelingång – 1800 ram (MV)
  • Kontrollförpackning (LV) – Inkapsling
  • Paketmonterade kretsbrytare som tillval (LV)
  • 4 000 A, 3-poliga, UL-100 %-klassade kretsbrytare
  • 4 000 A, 3-poliga, IEC-klassade kretsbrytare

Serviceverktyg – Spärrgrupper

  • kontrollgrupp – tryckluftsdriven stånggrupp
  • Motorgrupp
  • Grupp, manuell
  • Motor, tryckluftsdriven

Specialtest/-rapporter

  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Laddningstest av standardmotor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Generatortestrapport
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest

Start/laddning

  • Högkapacitetsbatterigrupper med ställ
  • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 24V strömförsörjningsdosa
  • Batteriladdare på 35 och 50 A
  • Kåpor – startmotorns placeringar
  • 24V elektrisk startmotor
  • Luftstartmotor
  • 24 V batterienhet – torr

Jämför C175-16 Tier 4 Final (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

C175 generatoraggregat

C175 generatoraggregat

360 View