DG200 GC (enfas)

Gasgeneratoraggregat DG200 GC (enfas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Naturgasklassning
200 eKW
200 eKW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft

Översikt

200kW naturgasgeneratoraggregat

Cat®:s gnisttända generatorserie för stationära tillämpningar är försedda med magnetisering med permanentmagnet, dämplindning, snedställd stator, spänningsjustering med EMCP-styrenhet, klass H-lindningsisolering och 2/3 lutning.

Fördelar

UPP till 908 skVA @30 % spänningsfall

Kan starta stora belastade motorer vid elavbrott

Certifierat EPA Stationary Emergency

Uppfyller emissionsnormerna för lokala tillstånd

Egenskaper för växelströmsgenerator Klass H Isolering

Högsta klass innebär en hållbar generator

Produktspecifikation för DG200 GC (enfas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Naturgasklassning 200 eKW 200 eKW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft U.S. EPA-certifierad för tillämpningar som ej är nödkraft
Slagvolym 864.71 tum³ 14.17 l
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Motormodell 14,2 l gnisttänd 14,2 l gnisttänd
Bränslesystem Fallströmsförgasare Fallströmsförgasare
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Regulatortyp Elektronisk Elektronisk
Kompressionsförhållande 9.5:1 9.5:1
Cylinderdiameter 5.31 tum 134.87 millimeter
Slaglängd 6.5 tum 165.1 millimeter
Längd 127.95 tum 3250 millimeter
Bredd 52.93 tum 1344.5 millimeter
Höjd 67.37 tum 1711.2 millimeter
Vikt 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (enfas) Standardutrustning

Kylning

  • Fabriksmonterad kylare
  • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
  • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
  • Standardomgivningstemperaturer på upp till 50°C (122°F)
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Luftintag

  • Luftfilter med en filterinsats

Bränsle

  • Bränsletryckstest po
  • Primär och sekundär bränsleavstängning
  • Strömställare för lågt bränsletryck
  • Dubbla spärrventiler
  • NPT-anslutning
  • Naturgas eller LP-ånga

Avgas

  • Avgasutlopp med 3-tumsrör

Generator

  • Generator med fullständig lastkapacitet
  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Klass H-isoleringsmaterial
  • Integrerad spänningsregulator
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd

Reglage

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering

  • Vibrationsisolering (pucktyp)
  • Vibrationsisolatorer i gummi

Elstart och/eller försmörjning

  • Motorns elektriska system
  • Solenoidaktiverad startmotor
  • Batterikablar

Elkraft – paketets serienummerprefix

  • Batteriladdningsgenerator

Regulator

  • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Start/laddning

  • 12V startmotor
  • Batterier med ställ och kablar

DG200 GC (enfas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Batteriladdare – UL-listad 10A
  • Laddningsgenerator
  • Motorvärmare
  • Batterivärmare

Allmän

  • UL 2200-paket
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • CSA-certifiering
  • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)
  • Reverseringslastbrytare (ATS)

Generator

  • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare
  • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagneter (PM)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför DG200 GC (enfas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Öppet generatoraggregat

Inkapsling

Öppet generatoraggregat
Inkapsling