C32 (50 Hz) endast indiska marknaden | 1250 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C32 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1250 kVA
1250 kVA
Minimal klassning
1010 kVA
1010 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1010–1250 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C32 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1010 till 1250 kVA vid 50 Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Konstruerad specifikt för Indiska Direktiv

Optimerad för 8% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

integrerat Cat Styrsystem

Konstruerad för att matcha motorn och generatorns prestanda

Produktspecifikation för C32 (50 Hz) Endast indiska marknaden

Maximal klassning 1250 kVA 1250 kVA
Minimal klassning 1010 kVA 1010 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 415 V 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C32 TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 6.38 tum 162 millimeter
Slagvolym 1958.86 tum³ 32.1 l
Kompressionsförhållande 15.0:1 15.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4

C32 (50 Hz) Endast indiska marknaden Standardutrustning

KYLSYSTEM

  • Kylare eller värmeväxlare

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz) Endast indiska marknaden Tillvalsutrustning

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Temperaturgivare för lindning och lager

Kontrollpaneler

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Digital I/O-modul
  • Lastdelningsmodul
  • Generatorns temperaturövervakning och skydd
  • Programvara för fjärrövervakning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Allmän

  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration
  • Luftrenare för krävande tillämpningar baserat på regional och produktspecifik konfiguration
  • Alternativ för fjärrmontering av UIP, baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför C32 (50 Hz) Endast indiska marknaden med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C32 bakre höger dieselgeneratoraggregat

C32 Dieselgeneratoraggregat, vy från vänster bak

C32 Dieselgeneratoraggregat, vy från vänster fram

C32 Dieselgeneratoraggregat, vy från höger fram

C32 bakre höger dieselgeneratoraggregat
C32 Dieselgeneratoraggregat, vy från vänster bak
C32 Dieselgeneratoraggregat, vy från vänster fram
C32 Dieselgeneratoraggregat, vy från höger fram