3516E (60 Hz) | 2500–2750 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516E (60Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2750 ekW
2750 ekW
Effektklassning
2500 ekW
2500 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Tier 2, Low NOx
Tier 2, Low NOx

Översikt

2 500–2 750 ekW dieselgeneratoraggregat

Dieselgeneratoraggregatet 3516E har tagits fram för att klara såväl primära tillämpningar som vilolägestillämpningar samt uppfylla dina strömstandarder. Varje generatoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2500 till 2 750 ekW vid 60 Hz. Aggregaten är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5 och för att ta emot 100 % av nominell arbetslast i ett steg. Generatoraggregatet är certifierat för US EPA Stationary Emergency Use only (Tier 2).

Fördelar

Sparar upp till 11% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering

Vikt upp till 31% Lägre

Mindre strukturellt stöd krävs

Full effekt upp till 55 °C omgivningstemperatur

Ger full effekt även på årets varmaste dagar

Produktspecifikation för 3516E (60Hz)

Nominell reserveffekt 2750 ekW 2750 ekW
Effektklassning 2500 ekW 2500 ekW
Emissions-/bränslestrategi Tier 2, Low NOx Tier 2, Low NOx
Spänning 416 till 13800 V 416 till 13800 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär Viloläge, uppdragskritisk, primär
Maximal klassning 2750 ekW 2750 ekW
Minimal klassning 2500 ekW 2500 ekW
Motormodell 3516E, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516E, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.47 tum 215 millimeter
Slagvolym 4765 tum³ 78.1 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem ATAAC ATAAC
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™ A5 Adem™ A5
Längd – maximal 311.9 tum 7922 millimeter
Bredd – maximal 104 tum 2640 millimeter
Höjd – maximal 131.6 tum 3342 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 40750 lb 18480 kg

3516E (60Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Behållartyp med en filterinsats och serviceindikator
  • Luftrenare

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Bränsleurluftnings pump

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator

Kontrollpanel

  • Kommunikation:
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Lågt oljetryck
  • Vädertätad framsida
  • Volt (L-L och L-N)
  • Nödstoppsknapp
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Motorns arbetscykel
  • Lamptest
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • kWh (totalt)
  • Hastighetsjustering
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Avsvalningstimer för motor
  • Överström (50/51)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • kVArh (totalt)
  • Generatorns fasföljd
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Låg kylvätskenivå
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Cat ECS-styrenhet inkluderar:
  • Misslyckad start (överrotation)
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Cat ECS 100
  • Övervarvning
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Likspänning
  • Frekvens (Hz)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Drifttimmar
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Kylvätsketemperatur
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Digitala indikatorer:
  • Panelbelysning
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Reglage:
  • 24V likströmsdrift
  • Larmbekräftelse
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)

KYLSYSTEM

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylvätskenivågivare
  • JWAC
  • Kylfläkt och fläktdrivning
  • Fläkt- och remskydd

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Bränsleurluftnings pump

Generatorer och tillbehör

  • Formlindad
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Förlängningsterminalbox på höger sida, anslutningar på samlingsskena, toppmonterad, nedre kabelingång
  • 6 ledare
  • Hålmönster enligt NEMA-standard

Styrningssystem

  • ADEM III

Litteratur

  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandbok

Smörjsystem

  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Avskiljning av rökgaser
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • 45A laddningsgenerator
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 24V elektrisk startmotor

Allmän

  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Service på höger sida

3516E (60Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsskydd
  • Fjärradaptrar för luftinlopp
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Stora luftrenare

Strömbrytare

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Anslutningar, P-ramsbrytare
  • Anslutningar, R-ramsbrytare
  • Alternativ samlingsskena för elektriska anslutningar
  • Kretsbrytarens kablage
  • Anslutningar, Masterpact-brytare
  • Alternativ för kabelingång
  • 2000, 2500, 3200, 4000A, 4-polig, IEC-klassade kretsbrytare
  • 2000, 2500, 3200, 4000, 5000A, 3-polig, IEC-klassade kretsbrytare
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000A, 3-polig, UL-100% klassade kretsbrytare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Kontrollpanel

  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Monteringsgrupp – externa lådklämmor
  • EMCP 4,4
  • PC-övervakning (på distans och lokal)
  • Jord
  • Lastdelningsmoduler som tillval
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Extra låda
  • Språkalternativ
  • Fjärrjustering av varvtal
  • Sabotagesäker panellucka
  • Strömställare för höjning/sänkning av spänning
  • Övervakning av generatortemperatur

KYLSYSTEM

  • Expansionskärl
  • Spiralkylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Som tillval finns ATAAC-kylare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar och avgasrörsanslutningar
  • Flänsar
  • Y-adaptrar
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Duplex-bränslefilter
  • Primära bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Differentialströmtransformatorer – klass 8,7 och 15kV
  • Luftrenare för generator

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Manuell försmörjningspump
  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Oljenivåregulator
  • Elektrisk försmörjningspump

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC seismiska vibrationsisolatorer, NORAD
  • Isolatorer av pucktyp, låg effektivitet

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • 2700- och 3000-ram
  • Jordgrupper

Specialtest/-rapporter

  • IBC-certifieringar
  • Testrapport generatoraggregat
  • Analys av vridningsvibrationer
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • Bränsleförbrukningstest
  • Förbrukningstest för generatoraggregat

Start-/laddningssystem

  • Startmotorkåpa
  • Elektriska startmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • 24V batterienhet – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Motorspärrgrupp
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • Luftstartmotorer

Allmän

  • Särskilda lackfärger
  • US aid-emblem

Jämför 3516E (60Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516E generatoraggregatpaket

3516E generatoraggregatpaket

3516E generatoraggregatpaket

3516E generatoraggregatpaket

3516E generatoraggregatpaket
3516E generatoraggregatpaket
3516E generatoraggregatpaket
3516E generatoraggregatpaket