CG170-16 1560kW

Gasgeneratoraggregat CG170-16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1560ekW vid 1,0pf
1560ekW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, Biogas, Kolgas
Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet
43.30%
43.30%

Översikt

1560 kW generatoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Upp till 47% Förlängda oljebytesintervaller

Lägre smörjoljeförbrukning som vilket leder till längre intervaller mellan byten av smörningsolja

Upp till 14% besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 1 900 l/år Lägre smörjoljeförbrukning

ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för CG170-16

Kontinuerlig klassning 1560ekW vid 1,0pf 1560ekW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, Biogas, Kolgas Naturgas, Biogas, Kolgas
Maximal elektrisk effektivitet 43.30% 43.30%
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
rpm 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min
Motormodell CG170-16 CG170-16
Slagvolym 4320 tum³ 70.8 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.7 tum 195 millimeter
Längd 261.4 tum 6640 millimeter
Bredd 70 tum 1778 millimeter
Höjd 87 tum 2210 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Standardutrustning

Luftintag

  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar
  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpaneler

  • TEM (Total Electronic Management)

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare
  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Cat-flänsar på SCAC-krets

Avgas

  • PEARL/avgassystemet med lågt motstånd
  • Slutet vevhusventilationssystem

Bränslesystem

  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Förkammarens tändstift
  • Elektronisk bränsledoseringsventil

Generator

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Antikondensationsvärmeugn
  • med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Temperaturgivare för lindning
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • generator som uppfyller anslutningsreglerna

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG170-16 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsstativ
  • Luftrenare med förrenare

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför CG170-16 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG170-16 gasgeneratoraggregat

CG170-16 gasgeneratoraggregat